피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5951 - Hex washer head machine screws fully threaded (ecosyn® fix IHH), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.500 Securing and anti loosening screws
01.300.500.20 Securing and anti loosening screws with external drive
BN 5951 Hex washer head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_500/01_300_500_20/bn_5951/bn_5951.prj},{NB=BN 5951 1344501 hex washer head machine screw M4x10},{CNSORDERNO=1344501},{BNARTNR=1344501},{BNNORM1=ecosyn® fix IHH},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D1=M4},{D1NDM=4},{D1KDM=3.141},{D1P=0.700},{D2=10.000},{K=3.300},{S=5.500},{L=10.000},{E=0.800},{R=0.200},{RF=0.250},{A=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
K
max.
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
E
max.
[mm]
R
~
[mm]
RF
max.
[mm]
A
~
[mm]
BN 5951 1344056 hex washe...
1344056
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M3
8.000
2.500
5.000
6.000
0.800
0.200
0.150
0.500
BN 5951 1344080 hex washe...
1344080
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M3
8.000
2.500
5.000
8.000
0.800
0.200
0.150
0.500
BN 5951 1344277 hex washe...
1344277
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M3
8.000
2.500
5.000
10.000
0.800
0.200
0.150
0.500
BN 5951 1344315 hex washe...
1344315
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M3
8.000
2.500
5.000
12.000
0.800
0.200
0.150
0.500
BN 5951 1344498 hex washe...
1344498
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M4
10.000
3.300
5.500
8.000
0.800
0.200
0.250
0.700
BN 5951 1344501 hex washe...
1344501
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M4
10.000
3.300
5.500
10.000
0.800
0.200
0.250
0.700
BN 5951 1344560 hex washe...
1344560
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M4
10.000
3.300
5.500
12.000
0.800
0.200
0.250
0.700
BN 5951 1345559 hex washe...
1345559
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M4
10.000
3.300
5.500
16.000
0.800
0.200
0.250
0.700
BN 5951 3059848 hex washe...
3059848
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M4
10.000
3.300
5.500
20.000
0.800
0.200
0.250
0.700
BN 5951 3059849 hex washe...
3059849
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M4
10.000
3.300
5.500
25.000
0.800
0.200
0.250
0.700
BN 5951 1345575 hex washe...
1345575
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M5
12.000
3.600
7.000
10.000
0.900
0.250
0.300
0.800
BN 5951 1345605 hex washe...
1345605
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M5
12.000
3.600
7.000
12.000
0.900
0.250
0.300
0.800
BN 5951 3043275 hex washe...
3043275
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M5
12.000
3.600
7.000
14.000
0.900
0.250
0.300
0.800
BN 5951 1345680 hex washe...
1345680
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M5
12.000
3.600
7.000
16.000
0.900
0.250
0.300
0.800
BN 5951 1345702 hex washe...
1345702
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M5
12.000
3.600
7.000
20.000
0.900
0.250
0.300
0.800
BN 5951 3043280 hex washe...
3043280
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M5
12.000
3.600
7.000
22.000
0.900
0.250
0.300
0.800
BN 5951 1092065 hex washe...
1092065
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M5
12.000
3.600
7.000
25.000
0.900
0.250
0.300
0.800
BN 5951 3059850 hex washe...
3059850
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M5
12.000
3.600
7.000
30.000
0.900
0.250
0.300
0.800
BN 5951 1345826 hex washe...
1345826
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M6
14.000
4.350
8.000
12.000
1.000
0.250
0.350
1.000
BN 5951 1345842 hex washe...
1345842
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M6
14.000
4.350
8.000
16.000
1.000
0.250
0.350
1.000
BN 5951 1345869 hex washe...
1345869
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M6
14.000
4.350
8.000
20.000
1.000
0.250
0.350
1.000
BN 5951 1345885 hex washe...
1345885
ecosyn® fix IHH
Stainless steel A2
M6
14.000
4.350
8.000
25.000
1.000
0.250
0.350
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성