피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 161 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert (DIN 985), cl. 6, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 161, BN 20227, BN 80035 Prevailing torque type hex lock nuts thin type with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_161_20227_80035/bn_161.prj},{NB=BN 161 2049058 prevailing torque type hex lock nut M7},{CNSORDERNO=2049058},{BNARTNR=2049058},{BNNORM1=DIN 985},{BNMAT=Stahl 6},{CNSMAT=Stahl 6},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=7.000},{P=1.000},{DA=7.750},{M=7.500},{M1=4.700},{S=11.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Width across flat max.
[mm]
BN 161 1952935 prevailing...
1952935
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
2.000
1.567
0.400
2.450
2.800
1.600
4.000
BN 161 1094882 prevailing...
1094882
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
2.500
2.013
0.450
2.950
3.700
2.000
5.000
BN 161 1094904 prevailing...
1094904
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
3.450
4.000
2.400
5.500
BN 161 1094912 prevailing...
1094912
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
3.500
2.850
0.600
3.950
4.500
2.600
6.000
BN 161 1094920 prevailing...
1094920
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
4.600
5.000
2.900
7.000
BN 161 1094939 prevailing...
1094939
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
5.750
5.000
3.200
8.000
BN 161 1444921 prevailing...
1444921
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
6.750
6.000
4.000
10.000
BN 161 2049058 prevailing...
2049058
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
7.000
5.917
1.000
7.750
7.500
4.700
11.000
BN 161 1055550 prevailing...
1055550
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
8.750
8.000
5.500
13.000
BN 161 1055569 prevailing...
1055569
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
10.800
10.000
6.500
17.000
BN 161 1055577 prevailing...
1055577
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
13.000
12.000
8.000
19.000
BN 161 1055585 prevailing...
1055585
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
14.000
11.835
2.000
15.100
14.000
9.500
22.000
BN 161 1055593 prevailing...
1055593
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
17.300
16.000
10.500
24.000
BN 161 1118730 prevailing...
1118730
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
18.000
15.294
2.500
19.500
18.500
13.000
27.000
BN 161 1118811 prevailing...
1118811
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
20.000
17.294
2.500
21.600
20.000
14.000
30.000
BN 161 1118862 prevailing...
1118862
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
22.000
19.294
2.500
23.700
22.000
15.000
32.000
BN 161 1118900 prevailing...
1118900
DIN 985
Steel 6
zinc plated blue
24.000
20.752
3.000
25.900
24.000
15.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성