피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Chinese Manufacturers
DINGBIAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dingbiao/din_916.prj},{NB=Gewindestift DIN 916 M8x12},{IDNR=},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=12.000},{S=4.000},{DZ=5.500},{T=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
DZ
Diameter of the cup point
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
Slotted set screw DIN 916...
1.400
1.032
0.300
2.500
0.700
0.700
1.400
Slotted set screw DIN 916...
1.400
1.032
0.300
3.000
0.700
0.700
1.400
Slotted set screw DIN 916...
1.400
1.032
0.300
3.500
0.700
0.700
1.400
Slotted set screw DIN 916...
1.400
1.032
0.300
4.000
0.700
0.700
1.400
Slotted set screw DIN 916...
1.400
1.032
0.300
5.000
0.700
0.700
1.400
Slotted set screw DIN 916...
1.400
1.032
0.300
6.000
0.700
0.700
1.400
Slotted set screw DIN 916...
1.600
1.171
0.350
2.500
0.700
0.800
1.500
Slotted set screw DIN 916...
1.600
1.171
0.350
3.000
0.700
0.800
1.500
Slotted set screw DIN 916...
1.600
1.171
0.350
3.500
0.700
0.800
1.500
Slotted set screw DIN 916...
1.600
1.171
0.350
4.000
0.700
0.800
1.500
Slotted set screw DIN 916...
1.600
1.171
0.350
5.000
0.700
0.800
1.500
Slotted set screw DIN 916...
1.600
1.171
0.350
6.000
0.700
0.800
1.500
Slotted set screw DIN 916...
1.800
1.371
0.350
2.500
0.700
0.900
1.600
Slotted set screw DIN 916...
1.800
1.371
0.350
3.000
0.700
0.900
1.600
Slotted set screw DIN 916...
1.800
1.371
0.350
3.500
0.700
0.900
1.600
Slotted set screw DIN 916...
1.800
1.371
0.350
4.000
0.700
0.900
1.600
Slotted set screw DIN 916...
1.800
1.371
0.350
5.000
0.700
0.900
1.600
Slotted set screw DIN 916...
1.800
1.371
0.350
6.000
0.700
0.900
1.600
Slotted set screw DIN 916...
2.000
1.509
0.400
3.000
0.900
1.000
1.700
Slotted set screw DIN 916...
2.000
1.509
0.400
3.500
0.900
1.000
1.700
Slotted set screw DIN 916...
2.000
1.509
0.400
4.000
0.900
1.000
1.700
Slotted set screw DIN 916...
2.000
1.509
0.400
5.000
0.900
1.000
1.700
Slotted set screw DIN 916...
2.000
1.509
0.400
6.000
0.900
1.000
1.700
Slotted set screw DIN 916...
2.000
1.509
0.400
8.000
0.900
1.000
1.700
Slotted set screw DIN 916...
2.000
1.509
0.400
10.000
0.900
1.000
1.700
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성