피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
627000003 - DM MCP5A-RP02SF-A207-01
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.3 - Manual call points / manual commands
1.3.5 - Addressable manual call point with visual indicator
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_3/1_3_5/627000003.prj},{NB=627000003_350},{REF=627000003},{LODLEVEL=350},{MAT=Noryl},{H=93 x 89 x 60},{P=160},{IP=24D},{IK=7},{COLOR=Red},{INST=Surface mounting},{ACC=Reset key},{WIR=1.5},{ALIM=12 - 30},{ISTD=400},{IALARM=4},{ICC=Yes},{USE=Evacuation command},{TYP=A},{TEC=Conventional},{MCDE=Non frangible element},{ALIND=Yes},{REMO=No},{ADR=Coding wheels},{TEMPOP= - 25, + 50},{TEMPST= - 25, + 60},{HR=93 % without condensation},{ATEX=No},{NFC=DM 017 A},{CEDOP=0832-CPD-0696},{PDFPREVIEW=01/1_3/1_3_5/627000003.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
[mm]
P
Weight
[g]
IP
ⁿ/ₐ
IK
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
INST
Installation
ⁿ/ₐ
ACC
Accessories
ⁿ/ₐ
WIR
Maximum gauge for connection
[mm²]
ALIM
Power supply range
[V]
ISTD
Standby current (24V)
[µA]
IALARM
Alarm current (24V)
[mA]
ICC
Integrated short circuit isolators
ⁿ/ₐ
USE
Use
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
TEC
Technology
ⁿ/ₐ
MCDE
Command mode
ⁿ/ₐ
ALIND
Integrated Alarm indicator
ⁿ/ₐ
REMO
Integrated protection cover
ⁿ/ₐ
ADR
Coding method
ⁿ/ₐ
TEMPOP
Operating temperature
[°C]
TEMPST
Storage temperature
[°C]
HR
Maximum relative humidity
[%]
ATEX
ATEX certification
ⁿ/ₐ
NFC
NF SSI certification number
ⁿ/ₐ
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
ⁿ/ₐ
627000003 - DM MCP5A-RP02...
627000003
Noryl
93 x 89 x 60
160
24D
7
Red
Surface mounting
Reset key
1.5
12 - 30
400
4
Yes
Evacuation command
A
Conventional
Non frangible element
Yes
No
Coding wheels
- 25, + 50
- 25, + 60
93 % without condensation
No
DM 017 A
0832-CPD-0696
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성