피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
600000376 - UTI.COM CAB-M SANS UGA V3
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.7 - Addressable cie and CIE / fp panel
1.7.2 - UTI.Com range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_7/1_7_2/600000376.prj},{NB=600000376_350},{L=492},{H=533},{PROF=227},{REF=600000376},{LODLEVEL=350},{MAT=Front face : RAL 7021, cabinet : 7015},{D=492 x 533 (12U) x 280},{P=17,0 (without battery)},{IP=30},{INST=On wall},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1=Résonance 120W},{PSU1BAT=/},{PSU1E=< 120},{PSU2=/},{PSU2BAT=/},{PSU2E=/},{DIS=8 lines of 40 characters},{TEC=Addressable and conventional},{ZD=240},{AD=256 (capacity can be extended with additional equipments)},{ZA=0},{F=0},{NET=Yes (optional equipment)},{REM=Yes (optional equipment)},{PRINT=Yes},{MOD=External},{TEMPOP=-5 up to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{NFC=ECS029 C},{CEDOP=0333-CPR-075305},{PDFPREVIEW=01/1_7/1_7_2/600000376.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Cabinet material and color
ⁿ/ₐ
D
Dimensions (LxHxP)
[mm]
P
Weight
[kg]
IP
ⁿ/ₐ
INST
Installation
ⁿ/ₐ
ALIM
Mains power supply range
[VAC]
PSU1
cie power supply
ⁿ/ₐ
PSU1BAT
Batteries for cie power supply
ⁿ/ₐ
PSU1E
Power consumned at the primary cie power supply
[VA]
PSU2
CMSI power supply
ⁿ/ₐ
PSU2BAT
Batteries for CMSI power supply
ⁿ/ₐ
PSU2E
Power consumned at the primary CMSI power supply
[VA]
DIS
Display / Size
ⁿ/ₐ
TEC
Technology
ⁿ/ₐ
ZD
Number of detection zones
ⁿ/ₐ
AD
Number of addresses / points
ⁿ/ₐ
ZA
Number of evacuation zones
ⁿ/ₐ
F
Number of fire protection functions
ⁿ/ₐ
NET
Networkability
ⁿ/ₐ
REM
Remote cabinet
ⁿ/ₐ
PRINT
Printer output
ⁿ/ₐ
MOD
Modem
ⁿ/ₐ
TEMPOP
Operating temperature
[°C]
TEMPST
Storage temperature
[°C]
HR
Maximum relative humidity
[%]
NFC
NF SSI certification number
ⁿ/ₐ
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
ⁿ/ₐ
600000376 - UTI.COM CAB-M...
600000376
Front face : RAL 7021, ca...
492 x 533 (12U) x 280
17,0 (without battery)
30
On wall
230 (+10% - 15%)
Resonance 120W
/
< 120
/
/
/
8 lines of 40 characters
Addressable and conventio...
240
256 (capacity can be exte...
0
0
Yes (optional equipment)
Yes (optional equipment)
Yes
External
-5 up to +40
-10 up to +50
93 % without condensation
ECS029 C
0333-CPR-075305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성