피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
600100206 - UTEX.COM 2 ZONES CAB-L V2
CHUBB FRANCE
02 - Automatic suppression
2.3 - Multi zones fire suppression panels
2.3.1 - UTEX.Com range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/02/2_3/2_3_1/600100206.prj},{NB=600100206_350},{REF=600100206},{LODLEVEL=350},{MAT=Front face : RAL 7021, cabinet : 7015},{D=492 x 714 (16U) x 280},{P=18,7 (without battery)},{IP=30},{INST=On wall},{ALIM=/},{PSU1=/},{PSU1BAT=/},{PSU1E=/},{DIS=/},{TEC=Conventional},{ZD=3 per suppression zone},{AD=96 per suppression zone},{ZA=2 (capacity can be extended with additional equipments)},{NET=Yes},{REM=Yes},{PRINT=No},{MOD=External},{TEMPOP=-5 to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{NFC=ECS 047 A},{CEDOP=1113-CPR-013},{PDFPREVIEW=02/2_3/2_3_1/600100206.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Cabinet material and color
ⁿ/ₐ
D
Dimensions (LxHxP)
[mm]
P
Weight
[kg]
IP
ⁿ/ₐ
INST
Installation
ⁿ/ₐ
ALIM
Mains power supply range
[VAC]
PSU1
cie power supply
ⁿ/ₐ
PSU1BAT
Batteries for detection power supply
ⁿ/ₐ
PSU1E
Power consumned at the primary cie power supply
[VA]
DIS
Display / Size
ⁿ/ₐ
TEC
Technology
ⁿ/ₐ
ZD
Number of detection zones
ⁿ/ₐ
AD
Number of points
ⁿ/ₐ
ZA
Number of suppression zones
ⁿ/ₐ
NET
Networkability
ⁿ/ₐ
REM
Remote cabinet
ⁿ/ₐ
PRINT
Printer output
ⁿ/ₐ
MOD
Modem
ⁿ/ₐ
TEMPOP
Operating temperature
[°C]
TEMPST
Storage temperature
[°C]
HR
Maximum relative humidity
[%]
NFC
NF SSI certification number
ⁿ/ₐ
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
ⁿ/ₐ
600100206 - UTEX.COM 2 ZO...
600100206
Front face : RAL 7021, ca...
492 x 714 (16U) x 280
18,7 (without battery)
30
On wall
/
/
/
/
/
Conventional
3 per suppression zone
96 per suppression zone
2 (capacity can be extend...
Yes
Yes
No
External
-5 to +40
-10 up to +50
93 % without condensation
ECS 047 A
1113-CPR-013
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성