피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FJ
CKD
공압 실린더
액세서리
프리 조인트 FJ
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/cylinder_related_products/floating_joint_fj/floating_joint_fj_asmtab.prj},{NB=FJ-0-12-1.25},{TYPE=FJ},{MA=0},{TN=12-1.25},{THREAD=M12x1.25},{MODEL=-},{INFOTEXT=Product Info },{MN=12},{MP=1.25},{A1=58.0},{A2=64.6},{A3=43.6},{B1=20.5},{B2=5.0},{B3=9},{C1=23.0},{C2=19},{C3=25},{D1=27.0},{D2=27},{D3=27},{E1=6.0},{E2=26},{E3=44},{F1=19.0},{F2=44},{F3=56},{G1=10.0},{G2=10},{G3=10},{H1=21.0},{H2=21},{H3=21},{J1=12.0},{J2=9},{J3=6.6},{K1=-},{K2=32},{L1=-},{L2=-},{N1=7.0},{N2=-},{P1=11.8},{P2=11.8},{P3=11.8},{Q1=-},{Q2=54.6},{S1=-},{S2=-},{R1=-},{R2=30},{U1=0.75},{U2=0.75},{U3=0.75},{MWT1=2.45},{MWT2=2.45},{MWT3=2.45},{WEIGHT1=0.120},{WEIGHT2=0.190},{WEIGHT3=0.19},{PPATH=floating_joint_fj_parts/floating_joint_fj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
THREAD
최소 나사 사이즈 x 나사 피치
ⁿ/ₐ
MODEL
적응 모델
ⁿ/ₐ
ORDER
ⁿ/ₐ
MA1
ⁿ/ₐ
MN
최소
[mm]
MP
피치
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
U
용례
[mm]
MWT
최대 작동 장력/ 압축력
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
FJ-0-3
M3x0.5
SCP-6 / SMD2-6
FJ-0-3
'0','0: Basic type'
3
0.50
23.0
-
8.3
12.0
2.5
5.5
2.5
11.0
5.5
-
-
1.8
4
-
-
-
0.5
0.019
0.012
FJ-0-4
M4x0.7
SCP-10 / SMD2-10
FJ-0-4
'0','0: Basic type'
4
0.70
26.0
-
10.0
12.0
3.5
7.0
2.5
11.0
5.5
-
-
2.4
3.7
-
-
-
0.5
0.053
0.012
FJ-0-5
M5x0.8
SCP-16 / SSD-12-N / SMD2-...
FJ-0-5
'0','0: Basic type'
5
0.80
31.6
-
12.0
15.5
4.0
8.0
3.5
14.0
7.0
-
-
3.2
5.2
-
-
-
0.5
0.121
0.022
FJ-0-6
M6x1.0
SSD-16-N/SMD2-20
FJ-0-6
'0','0: Basic type'
6
1.00
45.4
-
15.8
21.0
4.0
10.0
9.0
17.0
10.0
-
-
3.6
12.0
-
-
-
0.75
1.08
0.057
FJ-0-8
M8x1.0
CMA2 / CMK2 / CKV-20 / JS...
FJ-0-8
'0','0: Basic type','L','...
8
1.00
48.4
-
18.8
21.0
4.0
13.0
9.0
17.0
10.0
-
-
5.0
12.0
-
-
-
0.75
1.08
0.061
FJ-0-8-1.25
M8x1.25
SMD2-25 / SSD-20-N / SCM-...
FJ-0-8-1.25
'0','0: Basic type','L','...
8
1.25
48.4
-
18.8
21.0
4.0
13.0
9.0
17.0
10.0
-
-
5.0
12.0
-
-
-
0.75
1.08
0.061
FJ-0-10
M10x1.25
CMA2-30 / SMD2-32 / CMK2 ...
FJ-0-10
'0','0: Basic type','L','...
10
1.25
56.2
-
22.0
24.0
7.0
17.0
10.0
19.0
12.0
-
-
6.0
12.0
-
-
-
0.75
2.45
0.092
FJ-0-12
M12x1.5
CMA2 / CMK2 / CKV2-40 / J...
FJ-0-12
'0','0: Basic type','L','...
12
1.50
58.0
20.5
23.0
27.0
6.0
19.0
10.0
21.0
12.0
-
-
7.0
11.8
-
-
-
0.75
2.45
0.12
FJ-0-12-1.25
M12x1.25
-
FJ-0-12-1.25
'0','0: Basic type','L','...
12
1.25
58.0
20.5
23.0
27.0
6.0
19.0
10.0
21.0
12.0
-
-
7.0
11.8
-
-
-
0.75
2.45
0.12
FJ-0-14
M14x1.5
SCG-40 / SCA2-40 / FCD-32...
FJ-0-14
'0','0: Basic type','L','...
14
1.50
68.5
20
22.0
32.0
7.0
22.0
13.0
27.0
14.0
-
-
8.0
16.5
-
-
-
1.0
5.88
0.22
FJ-0-16
M16x1.5
CAV2-50 / COV2-50
FJ-0-16
'0','0: Basic type','L','...
16
1.50
84.2
26
29.0
43.0
11.0
24.0
14.0
27.0
16.0
-
-
10.0
16.9
-
-
-
1.5
10.8
0.4
FJ-0-18
M18x1.5
SCG-50/63 / SCA2-50/63 / ...
FJ-0-18
'0','0: Basic type','L','...
18
1.50
84.2
26
29.0
43.0
11.0
27.0
14.0
27.0
18.0
-
-
11.0
16.9
-
-
-
1.5
10.8
0.41
FJ-0-22
M22x1.5
SCG-80 / SCA2-80 / SSD-80...
FJ-0-22
'0','0: Basic type','L','...
22
1.50
102.5
31
34.0
53.0
14.0
32.0
17.0
32.0
22.0
-
-
13.0
17.2
-
-
-
2.0
17.6
0.75
FJ-0-26
M26x1.5
SCG-100 / SCA2-100 / SSD-...
FJ-0-26
'0','0: Basic type','L','...
26
1.50
121.6
39
42.0
69.0
15.0
41.0
20.0
41.0
26.0
-
-
16.0
20.8
-
-
-
3.0
27.5
1.5
FJ-0-30
M30x1.5
SCS-125/140 / JSC3-125/14...
FJ-0-30
'0','0: Basic type','L','...
30
1.50
145.2
47
50.0
90.0
16.0
46.0
21.0
46.0
30.0
-
-
18.0
26.0
-
-
-
3.0
60.8
3.1
FJ-0-36
M36x1.5
SCS-160 / JSC3-160
FJ-0-36
'0','0: Basic type','L','...
36
1.50
163.5
-
57.0
108.0
16.0
55.0
22.0
55.0
55.0
-
-
21.0
25.0
-
-
-
4.0
87.3
4.6
FJ-0-40
M40x1.5
SCS-180 / JSC3-180
FJ-0-40
'0','0: Basic type','L','...
40
1.50
170.5
-
64.0
108.0
16.0
60.0
22.0
55.0
60.0
-
-
24.0
25.0
-
-
-
4.0
87.3
4.7
FJ-0-45
M45x1.5
SCS-200
FJ-0-45
'0','0: Basic type','L','...
45
1.50
199.5
-
72.0
118.0
18.0
70.0
24.0
60.0
70.0
-
-
27.0
35.0
-
-
-
4.0
108
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성