피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 913.3 - Grub-screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 913.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_913_3/gn_913_3.prj},{NB=Grub-screws GN 913.3-M3-4-MS},{CODE=GN.13589},{DESCRIPTION=GN 913.3-M3-4-MS},{VER=MS},{DIM01=M3},{DIM02=1.9},{DIM03=-},{DIM04=4},{DIM05=0.5},{DIM06=-},{DIM07=1.5},{WEIGHT=1},{NDM=3.000},{KDM=2.387},{D2=1.900},{D3=0.000},{L1=4.000},{L2=0.500},{L3=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
sw
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Grub-screws GN 913.3-M3-3...
GN.13586
GN 913.3-M3-3-KU
M3
-
1.5
3
-
0.8
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M3-4...
GN.13588
GN 913.3-M3-4-KU
M3
-
1.5
4
-
0.8
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M3-5...
GN.13590
GN 913.3-M3-5-KU
M3
-
1.5
5
-
0.8
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M3-6...
GN.13592
GN 913.3-M3-6-KU
M3
-
1.5
6
-
0.8
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M3-8...
GN.13594
GN 913.3-M3-8-KU
M3
-
1.5
8
-
0.8
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M3-1...
GN.13596
GN 913.3-M3-10-KU
M3
-
1.5
10
-
0.8
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M4-6...
GN.13701
GN 913.3-M4-6-KU
M4
-
2
6
-
1
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M4-8...
GN.13702
GN 913.3-M4-8-KU
M4
-
2
8
-
1
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M4-1...
GN.13703
GN 913.3-M4-10-KU
M4
-
2
10
-
1
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M4-1...
GN.13704
GN 913.3-M4-12-KU
M4
-
2
12
-
1
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M4-1...
GN.13705
GN 913.3-M4-16-KU
M4
-
2
16
-
1
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M4-2...
GN.13706
GN 913.3-M4-20-KU
M4
-
2
20
-
1
1.5
1
Grub-screws GN 913.3-M5-8...
GN.13711
GN 913.3-M5-8-KU
M5
-
3
8
-
1
2.5
1
Grub-screws GN 913.3-M5-1...
GN.13712
GN 913.3-M5-10-KU
M5
-
3
10
-
1
2.5
1
Grub-screws GN 913.3-M5-1...
GN.13713
GN 913.3-M5-12-KU
M5
-
3
12
-
1
2.5
1
Grub-screws GN 913.3-M5-1...
GN.13714
GN 913.3-M5-16-KU
M5
-
3
16
-
1
2.5
2
Grub-screws GN 913.3-M5-2...
GN.13715
GN 913.3-M5-20-KU
M5
-
3
20
-
1
2.5
2
Grub-screws GN 913.3-M5-2...
GN.13716
GN 913.3-M5-25-KU
M5
-
3
25
-
1
2.5
3
Grub-screws GN 913.3-M6-6...
GN.13607
GN 913.3-M6-6-KU
M6
-
3.5
6
-
1.3
3.0
1
Grub-screws GN 913.3-M6-8...
GN.13609
GN 913.3-M6-8-KU
M6
-
3.5
8
-
1.3
3.0
1
Grub-screws GN 913.3-M6-1...
GN.13720
GN 913.3-M6-10-KU
M6
-
3.5
10
-
1.3
3.0
1
Grub-screws GN 913.3-M6-1...
GN.13721
GN 913.3-M6-12-KU
M6
-
3.5
12
-
1.3
3.0
2
Grub-screws GN 913.3-M6-1...
GN.13722
GN 913.3-M6-16-KU
M6
-
3.5
16
-
1.3
3.0
2
Grub-screws GN 913.3-M6-2...
GN.13723
GN 913.3-M6-20-KU
M6
-
3.5
20
-
1.3
3.0
3
Grub-screws GN 913.3-M6-2...
GN.13724
GN 913.3-M6-25-KU
M6
-
3.5
25
-
1.3
3.0
4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성