피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1150 - Vis de pression avec aimant de maintien
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_115
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_115/31_1150.prj},{NB=emile_maurin_31-1150-10-25},{REF=31-1150-10-25},{D1=M10},{L1=25},{S1=5},{F=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{LX=20,25,30,40,50},{CH=1.000},{R1=5.980},{R2=6.000},{SWH=4.780},{D2X=10},{NORMNR=GN 913.6},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
S1
[mm]
F
Force de l aimant
[N]
Emile Maurin 31-1150-6-12
31-1150-6-12
M6
12
3
2.5
Emile Maurin 31-1150-6-16
31-1150-6-16
M6
16
3
2.5
Emile Maurin 31-1150-6-20
31-1150-6-20
M6
20
3
2.5
Emile Maurin 31-1150-6-25
31-1150-6-25
M6
25
3
2.5
Emile Maurin 31-1150-6-30
31-1150-6-30
M6
30
3
2.5
Emile Maurin 31-1150-8-16
31-1150-8-16
M8
16
4
7.0
Emile Maurin 31-1150-8-20
31-1150-8-20
M8
20
4
7.0
Emile Maurin 31-1150-8-25
31-1150-8-25
M8
25
4
7.0
Emile Maurin 31-1150-8-30
31-1150-8-30
M8
30
4
7.0
Emile Maurin 31-1150-8-40
31-1150-8-40
M8
40
4
7.0
Emile Maurin 31-1150-10-2...
31-1150-10-20
M10
20
5
11.0
Emile Maurin 31-1150-10-2...
31-1150-10-25
M10
25
5
11.0
Emile Maurin 31-1150-10-3...
31-1150-10-30
M10
30
5
11.0
Emile Maurin 31-1150-10-4...
31-1150-10-40
M10
40
5
11.0
Emile Maurin 31-1150-10-5...
31-1150-10-50
M10
50
5
11.0
Emile Maurin 31-1150-12-2...
31-1150-12-25
M12
25
6
17.0
Emile Maurin 31-1150-12-3...
31-1150-12-30
M12
30
6
17.0
Emile Maurin 31-1150-12-4...
31-1150-12-40
M12
40
6
17.0
Emile Maurin 31-1150-12-5...
31-1150-12-50
M12
50
6
17.0
Emile Maurin 31-1150-12-6...
31-1150-12-60
M12
60
6
17.0
Emile Maurin 31-1150-16-3...
31-1150-16-30
M16
30
8
35.0
Emile Maurin 31-1150-16-4...
31-1150-16-40
M16
40
8
35.0
Emile Maurin 31-1150-16-5...
31-1150-16-50
M16
50
8
35.0
Emile Maurin 31-1150-16-6...
31-1150-16-60
M16
60
8
35.0
Emile Maurin 31-1150-16-8...
31-1150-16-80
M16
80
8
35.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성