피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 648 B - Spherical plain bearing rod end with internal thread
Fabory
12 Engineering parts & machine parts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/12_engineering_parts_machine_parts/din_648_b_asmtab.prj},{NB=DIN 648 B 57605.160.001(High0)},{CNSORDERNO=57605.160.001},{D=16.000},{L=86.000},{PACKAGING=0},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=201.600},{ND=16},{KD=13.835},{P=2.000},{B=21},{C1=15.5},{R1S=0.3},{R2S=0.3},{D2=42},{DK=28.5},{D1=19.3},{DX=16},{D3=22},{D4=27},{W=22},{H1=64},{L1=21},{L3=24},{L4=86},{L5=8},{A=15},{NENNID=M16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 648 B},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO12240-4},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715493258655},{INTRASTATCODE=84828000},{ECLASS=23-10-05-90},{UNSPSC=31171508},{ETIM=EC002396},{ALFA=0},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter of thread
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
KD
Thread core diameter
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
B
Bearing Thickness
[mm]
C1
[mm]
R1S
[mm]
R2S
[mm]
D2
Diameter
ⁿ/ₐ
DK
Kugel Durchmesser
[mm]
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
DX
Diameter
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
Diameter
ⁿ/ₐ
W
offnung
[mm]
H1
Hohe
[mm]
L1
Kopfhoehe
ⁿ/ₐ
L3
Outer width
[mm]
L4
[mm]
L5
Hohe
[mm]
DIN 648 B 57605.050.001
57605.050.001
5.000
37.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Right
Steel
Plain
Y
8715493258594
31171508
4.134
0.800
8
7.5
0.3
0.3
18
11.1
7.7
5
9
12
9
27
9
8
37
4
DIN 648 B 57605.060.001
57605.060.001
6.000
41.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Right
Steel
Plain
Y
8715493258600
31171508
4.917
1.000
9
7.5
0.3
0.3
20
12.7
8.9
6
10
13
11
30
10
9
41
5
DIN 648 B 57605.080.001
57605.080.001
8.000
49.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Right
Steel
Plain
Y
8715493258617
84828000
31171508
6.647
1.250
12
9.5
0.3
0.3
24
15.8
10.3
8
12
16
14
36
12
12
49
5
DIN 648 B 57605.100.001
57605.100.001
10.000
58.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Right
Steel
Plain
Y
8715493258624
84828000
31171508
8.376
1.500
14
11.5
0.3
0.3
28
19.0
12.9
10
15
19
17
43
14
15
58
6
DIN 648 B 57605.120.001
57605.120.001
12.000
67.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Right
Steel
Plain
Y
8715493258631
84828000
31171508
10.106
1.750
16
12.5
0.3
0.3
32
22.2
15.4
22
18
22
19
50
16
18
67
6
DIN 648 B 57605.140.001
57605.140.001
14.000
76.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Right
Steel
Plain
Y
8715493258648
84828000
31171508
11.835
2.000
19
14.5
0.3
0.3
36
25.4
16.8
14
20
25
22
57
18
21
76
8
DIN 648 B 57605.160.001
57605.160.001
16.000
86.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Right
Steel
Plain
Y
8715493258655
84828000
31171508
13.835
2.000
21
15.5
0.3
0.3
42
28.5
19.3
16
22
27
22
64
21
24
86
8
DIN 648 B 57655.050.001
57655.050.001
5.000
37.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Left
Steel
Plain
Y
8715493258778
84828000
31171508
4.134
0.800
8
7.5
0.3
0.3
18
11.1
7.7
5
9
12
9
27
9
8
37
4
DIN 648 B 57655.060.001
57655.060.001
6.000
41.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Left
Steel
Plain
Y
8715493258785
84828000
31171508
4.917
1.000
9
7.5
0.3
0.3
20
12.7
8.9
6
10
13
11
30
10
9
41
5
DIN 648 B 57655.080.001
57655.080.001
8.000
49.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Left
Steel
Plain
Y
8715493258792
84828000
31171508
6.647
1.250
12
9.5
0.3
0.3
24
15.8
10.3
8
12
16
14
36
12
12
49
5
DIN 648 B 57655.100.001
57655.100.001
10.000
58.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Left
Steel
Plain
Y
8715493258808
84828000
31171508
8.376
1.500
14
11.5
0.3
0.3
28
19.0
12.9
10
15
19
17
43
14
15
58
6
DIN 648 B 57655.120.001
57655.120.001
12.000
67.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Left
Steel
Plain
Y
8715493258815
84828000
31171508
10.106
1.750
16
12.5
0.3
0.3
32
22.2
15.4
12
18
22
19
50
16
18
67
6
DIN 648 B 57655.140.001
57655.140.001
14.000
76.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Left
Steel
Plain
Y
8715493258822
31171508
11.835
2.000
19
14.5
0.3
0.3
36
25.4
16.8
14
20
25
22
57
18
21
76
8
DIN 648 B 57655.160.001
57655.160.001
16.000
86.000
Fabory
DIN 648 B
Metric thread
Left
Steel
Plain
Y
8715493258839
84828000
31171508
13.835
2.000
21
15.5
0.3
0.3
42
28.5
19.3
16
22
27
22
64
21
24
86
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성