피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈6928 C - Hexagon self tapping screw
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_6928_c.prj},{NB=DIN 6928 C V2 ST5.5x13 28100.055.013(High)},{CNSORDERNO=28100.055.013},{D=5.50},{L=13.00},{PACKAGING=MIN},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=3.350},{P=1.800},{S=8.000},{A=1.800},{C=1.000},{DC=11.000},{K=4.150},{R=0.800},{VERS=1},{NENNID=ST3,5X16MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈6928 C},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COMPARABLESTAN=ISO≈7053 C;BS≈7599},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8712423015944},{INTRASTATCODE=7318149190},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000889},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
S
Width across flats
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
C
Collar thickness
[mm]
DC
Collar diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
DIN 6928 C V2 ST3.5x9.5
28100.035.009
A 12x8x45
3.50
9.50
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00098
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951854
7318149190
31161507
EC000889
2.640
1.300
5.500
1.300
0.600
8.300
2.420
0.500
DIN 6928 C V2 ST3.5x13
28100.035.013
A 12x8x45
3.50
13.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00105
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951861
7318149190
31161507
EC000889
2.640
1.300
5.500
1.300
0.600
8.300
2.420
0.500
DIN 6928 C V2 ST3.5x16
28100.035.016
A 12x8x45
3.50
16.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00120
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951878
7318149190
31161507
EC000889
2.640
1.300
5.500
1.300
0.600
8.300
2.420
0.500
DIN 6928 C V2 ST3.5x19
28100.035.019
A 12x8x45
3.50
19.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00135
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951885
31161507
EC000889
2.640
1.300
5.500
1.300
0.600
8.300
2.420
0.500
DIN 6928 C V2 ST4.2x9.5
28100.042.009
A 12x8x45
4.20
9.50
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00175
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951892
7318149190
31161507
EC000889
3.100
1.400
7.000
1.400
0.800
8.800
2.920
0.600
DIN 6928 C V2 ST4.2x13
28100.042.013
ST3,5X9,5MM
4.20
13.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00200
ISO≈7053 C;BS≈7599
large pack
Y
8715492951908
7318149190
31161507
EC000889
3.100
1.400
7.000
1.400
0.800
8.800
2.920
0.600
DIN 6928 C V2 ST4.2x16
28100.042.016
ST3,5X9,5MM
4.20
16.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00215
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951915
7318149190
31161507
EC000889
3.100
1.400
7.000
1.400
0.800
8.800
2.920
0.600
DIN 6928 C V2 ST4.2x19
28100.042.019
ST3,5X9,5MM
4.20
19.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00205
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951922
7318149190
31161507
EC000889
3.100
1.400
7.000
1.400
0.800
8.800
2.920
0.600
DIN 6928 C V2 ST4.2x25
28100.042.025
A 12x8x45
4.20
25.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00255
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951939
7318149190
31161507
EC000889
3.100
1.400
7.000
1.400
0.800
8.800
2.920
0.600
DIN 6928 C V2 ST4.8x13
28100.048.013
ST3,5X13MM
4.80
13.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00230
ISO≈7053 C;BS≈7599
large pack
Y
8715492951946
7318149190
31161507
EC000889
3.580
1.600
8.000
1.600
0.900
10.500
3.120
0.700
DIN 6928 C V2 ST4.8x16
28100.048.016
ST3,5X13MM
4.80
16.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00255
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951953
7318149190
31161507
EC000889
3.580
1.600
8.000
1.600
0.900
10.500
3.120
0.700
DIN 6928 C V2 ST4.8x19
28100.048.019
ST3,5X13MM
4.80
19.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00280
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951960
7318149190
31161507
EC000889
3.580
1.600
8.000
1.600
0.900
10.500
3.120
0.700
DIN 6928 C V2 ST4.8x25
28100.048.025
A 12x8x45
4.80
25.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00385
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8715492951977
7318149190
31161507
EC000889
3.580
1.600
8.000
1.600
0.900
10.500
3.120
0.700
DIN 6928 C V2 ST4.8x32
28100.048.032
ST3,5X16MM
4.80
32.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00390
ISO≈7053 C;BS≈7599
large pack
Y
8715492951984
7318149190
31161507
EC000889
3.580
1.600
8.000
1.600
0.900
10.500
3.120
0.700
DIN 6928 C V2 ST5.5x13
28100.055.013
ST3,5X16MM
5.50
13.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00335
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8712423015944
7318149190
31161507
EC000889
4.170
1.800
8.000
1.800
1.000
11.000
4.150
0.800
DIN 6928 C V2 ST5.5x16
28100.055.016
ST3,5X16MM
5.50
16.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00361
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8712423015951
7318149190
31161507
EC000889
4.170
1.800
8.000
1.800
1.000
11.000
4.150
0.800
DIN 6928 C V2 ST5.5x19
28100.055.019
A 12x8x45
5.50
19.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00397
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8712423015968
7318149190
31161507
EC000889
4.170
1.800
8.000
1.800
1.000
11.000
4.150
0.800
DIN 6928 C V2 ST5.5x25
28100.055.025
ST3,5X19MM
5.50
25.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00466
ISO≈7053 C;BS≈7599
large pack
Y
8712423015975
7318149190
31161507
EC000889
4.170
1.800
8.000
1.800
1.000
11.000
4.150
0.800
DIN 6928 C V2 ST6.3x13
28100.063.013
ST3,5X19MM
6.30
13.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00505
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8712423015982
7318149190
31161507
EC000889
4.880
1.800
10.000
1.800
1.000
13.500
4.950
0.900
DIN 6928 C V2 ST6.3x16
28100.063.016
ST3,5X19MM
6.30
16.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00573
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8712423015999
7318149190
31161507
EC000889
4.880
1.800
10.000
1.800
1.000
13.500
4.950
0.900
DIN 6928 C V2 ST6.3x19
28100.063.019
A 12x8x45
6.30
19.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00630
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8712423016002
7318149190
31161507
EC000889
4.880
1.800
10.000
1.800
1.000
13.500
4.950
0.900
DIN 6928 C V2 ST6.3x25
28100.063.025
ST3,5X22MM
6.30
25.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00750
ISO≈7053 C;BS≈7599
large pack
Y
8712423016019
7318149190
31161507
EC000889
4.880
1.800
10.000
1.800
1.000
13.500
4.950
0.900
DIN 6928 C V2 ST6.3x32
28100.063.032
ST3,5X22MM
6.30
32.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00800
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8712423016026
7318149190
31161507
EC000889
4.880
1.800
10.000
1.800
1.000
13.500
4.950
0.900
DIN 6928 C V2 ST6.3x38
28100.063.038
A 12x8x45
6.30
38.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00940
ISO≈7053 C;BS≈7599
Y
8712423016033
7318149190
31161507
EC000889
4.880
1.800
10.000
1.800
1.000
13.500
4.950
0.900
DIN 6928 C V2 ST4.2x13
28103.042.013
ST3,5X25MM
4.20
13.00
Fabory
DIN ≈6928 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Hexagon head
Hexagon
0.00180
ISO≈7053 C;BS≈7599
large pack
Y
8712423020153
7318149190
31161507
EC000889
3.100
1.400
7.000
1.400
0.800
8.800
2.920
0.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성