피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 8140-1 B - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form B
Fabory
7 Thread repair & inserts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/7_thread_repair_and_inserts/din_8140_b.prj},{NB=Gewindeeinsatz DIN 8140 B M8x12 71210.080.012(High)},{CNSORDERNO=71210.080.012},{D=8.000},{L1=12.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=50},{FABNETWEIGHT=1.410},{D1=6.647},{P=1.250},{AZW=7.400},{DAMIN=9.850},{DA=10.100},{D2=8.400},{L3=18.200},{L4=12.000},{L2=10.750},{L6=10.200},{VERS=1.000},{NENNID=M8X12},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 8140-1B},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Wire thread},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAND=},{ADDITIONALINFO=prevailing torque type},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492909237},{INTRASTATCODE=82051000},{ECLASS=23-11-09-01},{UNSPSC=31162802},{ETIM=EC002155},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Thread diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAND
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
G
Thread
ⁿ/ₐ
P
Threaded pitch
[mm]
AZW
Number of windings
[mm]
DA
Outer diameter max.
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L3
Length min.
[mm]
GW
Mounting thread according to DIN 8140-2
ⁿ/ₐ
L4
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
Wire thread insert DIN 81...
71210.060.009
M6X9
6.000
9.000
Fabory
DIN 8140-1B
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00067
prevailing torque type
Y
8715492909220
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
50
M6
1.000
6.900
7.850
6.300
14.100
EG M6
9.000
8.000
7.500
0.3 to 0.8
Wire thread insert DIN 81...
71210.080.012
M8X12
8.000
12.000
Fabory
DIN 8140-1B
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00141
prevailing torque type
Y
8715492909237
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
50
M8
1.250
7.400
10.100
8.400
18.200
EG M8
12.000
10.750
10.200
0.3 to 0.9
Wire thread insert DIN 81...
71210.100.015
M10X15
10.000
15.000
Fabory
DIN 8140-1B
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00282
prevailing torque type
Y
8715492909244
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
25
M10
1.500
8.100
12.500
10.500
22.300
EG M10
15.000
13.500
12.800
0.4 to 1.1
Wire thread insert DIN 81...
71210.120.018
M12X18
12.000
18.000
Fabory
DIN 8140-1B
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00476
prevailing torque type
Y
8715492909251
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
25
M12
1.750
8.400
14.800
12.500
26.300
EG M12
18.000
16.250
15.400
0.4 to 1.3
Wire thread insert DIN 81...
71210.160.024
M16X24
16.000
24.000
Fabory
DIN 8140-1B
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00989
prevailing torque type
Y
8715492909268
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
25
M16
2.000
10.100
19.400
16.500
33.300
EG M16
24.000
22.000
21.100
0.5 to 1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성