피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNC - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DNC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dnc/dnc.prj},{NB=163424 DNC-63-320-PPV---(asm_0)},{TNR=163424},{TYP=DNC},{KDM=63},{HUBX=standard},{HUBW=320},{HUB=320},{VAR=PPV},{HUBST=0},{INFO=},{AM=32.000},{B=45.000},{D2=20.000},{B1=16.000},{D5=56.500},{D7=M8},{D7N=8.000},{E=75.000},{EE=G3/8},{EEN=16.662},{J3=10.000},{J4=12.400},{J5=74.000},{KK=M16x1,5},{L2=54.000},{L31=87.000},{L4=4.000},{L5=35.600},{L6=17.000},{L7=6.600},{L8=15.000},{RT=M8},{VD=28.500},{WH=37.000},{ZB1=158.000},{NA=31.000},{RE=9.250},{VL2=25.000},{CPESIZE=18},{A1=70.000},{A2=500.000},{K1=M16},{MASSBZR=1.709},{MASSHZR=0.073},{MASSBKS=0.663},{MASSHKS=0.025},{EOLDATE=},{GTIN=4052568134426}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
D5
[mm]
D7
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
VD
[mm]
WH
[mm]
ZB
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
163319 DNC-32-25-PPV
163319
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
87.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
145.000
0.592
4052568133665
163320 DNC-32-40-PPV
163320
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
102.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
160.000
0.637
4052568133672
163321 DNC-32-50-PPV
163321
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
112.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
170.000
0.667
4052568133689
163322 DNC-32-80-PPV
163322
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
142.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
200.000
0.757
4052568133696
163323 DNC-32-100-PPV
163323
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
162.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
220.000
0.817
4052568133702
163324 DNC-32-125-PPV
163324
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
187.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
245.000
0.892
4052568133719
163325 DNC-32-160-PPV
163325
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
222.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
280.000
0.997
4052568133726
163326 DNC-32-200-PPV
163326
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
262.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
320.000
1.117
4052568133733
163327 DNC-32-250-PPV
163327
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
312.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
370.000
1.267
4052568133740
163328 DNC-32-320-PPV
163328
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
382.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
440.000
1.477
4052568133757
163329 DNC-32-400-PPV
163329
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
462.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
520.000
1.717
4052568133764
163330 DNC-32-500-PPV
163330
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
562.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
620.000
2.017
4052568133771
163318 DNC-32-2-PPV
163318
DNC
32
PPV
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
64.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
122.000
0.523
1922617 DNC-32-20-PPV-A
1922617
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
82.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
140.000
0.577
4052568249878
163305 DNC-32-25-PPV-A
163305
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
87.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
145.000
0.592
4052568133566
1922618 DNC-32-30-PPV-A
1922618
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
92.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
150.000
0.607
4052568249885
163306 DNC-32-40-PPV-A
163306
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
102.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
160.000
0.637
4052568004613
163307 DNC-32-50-PPV-A
163307
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
112.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
170.000
0.667
4052568133573
1922619 DNC-32-60-PPV-A
1922619
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
122.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
180.000
0.697
4052568249892
1922620 DNC-32-70-PPV-A
1922620
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
132.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
190.000
0.727
4052568249908
163308 DNC-32-80-PPV-A
163308
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
142.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
200.000
0.757
4052568133580
163309 DNC-32-100-PPV-A
163309
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
162.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
220.000
0.817
4052568133597
163310 DNC-32-125-PPV-A
163310
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
187.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
245.000
0.892
4052568133603
1922621 DNC-32-150-PPV-A
1922621
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
212.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
270.000
0.967
4052568249915
163311 DNC-32-160-PPV-A
163311
DNC
32
PPV-A
22.000
30.000
12.000
10.000
32.500
M6
45.000
G1/8
5.200
6.000
44.500
M10x1,25
41.600
222.800
4.000
25.100
16.000
3.300
10.000
M6
18.000
26.000
280.000
0.997
4052568133610
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성