피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBC (m) - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DSBC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsbc/dsbc_asmtab.prj},{NB=1463770 DSBC-50-1-PA-N3---(0)},{KDM=50},{A2N=500},{A=32},{B=40},{BG=17},{E=64},{EB=65.500},{EEK=13.157},{G=33.0},{H1=78.500},{U1=5.50},{U2=10.40},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{L2=26.8},{L3=5.0},{L4=18.000},{L5=18.000},{L7=9.5},{L8N=106},{MM=20},{B1=16},{PL=22.5},{RTK=8.000},{TG=46.5},{VA=4},{VD=11.5},{WH=35.6},{ZJN=141.8},{ZMN=179.8},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=8},{AM=32},{AF=16},{D1=10.5},{D3=20.000},{KFK=10.000},{T1=21.0},{T2=4.7},{V2=107.000},{W2=20.000},{W3=67.000},{GEW=1190.000},{GEWHUB=56.000},{GEWEND1=61.000},{TNR=1463770},{TYP=DSBC},{HUB=1},{HUBST=0},{VER=-},{LAU=-},{FES=-},{END=-},{KA=-},{KGA=-},{AUKO=-},{PRFA=-},{DAE=P},{NOR=N3},{KOR=-},{TB=-},{PAR=-},{AV=-},{ZUEU=-},{EK=0},{EG=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EB
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H1
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
B1
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
ZW
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
AM
[mm]
AF
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
KF
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
1463250 DSBC-32-1-PA-N3
1463250
DSBC
32
22
0
0
0
30
16
45
46.500
G1/8
28.0
57.500
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
14.000
14.000
6.5
95
12
10
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.1
148.1
165.100
10
16
6
22
12
6.4
M5
13.000
M3
M6
16.0
2.6
14.000
45.000
0.4677
1461995 DSBC-40-1-PA-N3
1461995
DSBC
40
24
0
0
0
35
16
54
54.800
G1/4
33.0
64.000
4.00
8.00
M12x1.25
21.3
4.0
17.000
17.000
7.5
106
16
12
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.9
166.8
187.900
13
18
6
24
12
8.4
G1/8
13.000
M3
M8
16.0
3.3
16.000
53.000
0.7437
1463770 DSBC-50-1-PA-N3
1463770
DSBC
50
32
0
0
0
40
17
64
65.500
G1/4
33.0
78.500
5.50
10.40
M16x1.5
26.8
5.0
18.000
18.000
9.5
107
20
16
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.8
181.8
209.800
17
24
8
32
16
10.5
G1/8
20.000
M5
M10
21.0
4.7
20.000
67.000
1.1956
1463475 DSBC-63-1-PA-N3
1463475
DSBC
63
32
0
0
0
45
17
75
76.000
G3/8
40.5
84.500
6.25
12.75
M16x1.5
27.0
5.0
25.000
25.000
9.0
122
20
16
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.1
197.4
234.100
17
24
8
32
16
10.5
G1/8
20.000
M5
M10
21.0
4.7
24.000
76.000
1.7462
1463495 DSBC-80-1-PA-N3
1463495
DSBC
80
40
0
0
0
45
17
93
92.000
G3/8
43.0
105.000
8.00
12.50
M20x1.5
34.2
24.5
22.000
22.000
11.0
129
25
20
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.6
223.0
269.600
22
30
6
40
20
13.0
G1/8
30.000
M5
M12
26.5
6.1
31.500
95.000
2.6692
1463520 DSBC-100-1-PA-N3
1463520
DSBC
100
40
0
0
0
55
17
110
109.000
G1/2
48.0
113.500
10.00
13.50
M20x1.5
38.0
24.5
25.500
25.500
7.5
139
25
20
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.5
240.8
286.700
22
30
6
40
20
13.0
G1/8
30.000
M5
M12
26.5
6.1
31.000
98.000
3.6751
1722457 DSBC-125-1-PA-N3
1722457
DSBC
125
54
0
0
0
60
20
136
132.000
G1/2
44.7
0.000
8.00
13.00
M27x2
45.5
31.0
0.000
0.000
-10.0
161
32
0
22.5
M12
110.0
6
20.5
64.1
226.0
292.0
350.300
27
41
8
54
32
17.0
G1/8
0.000
M5
M16
40.0
8.0
42.000
125.000
6.6261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성