피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBC - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DSBC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsbc/dsbc_asmtab_presets.prj},{NB=2125492 DSBC-63-60-PPVA-N3---(0)},{TNR=2125492},{TYP=DSBC},{KDM=63},{HUB=60},{HUBST=0},{PRFA=-},{DAE=PPV},{NOR=N3},{A=32},{AM=32},{AF=16},{B=45},{BG=17},{E=75},{EB=0.0},{EE=G3/8},{EEK=16.662},{G=40.5},{U1=6.25},{U2=12.75},{KK=M16x1.5},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{L2=27.0},{L3=5.0},{L7=9.0},{L8N=121},{MM=20},{PL=27.5},{RT=M8},{RTK=8.000},{TG=56.5},{VA=4},{VD=15.0},{WH=35.9},{ZJN=157.1},{ZMN=195.4},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=8},{D1=10.5},{KF=M10},{KFK=10.000},{T1=21.0},{T2=4.7},{VERS=Standard},{PPATH=assemblies/dsbc_asmtpl.prj},{GEW1=1740.000},{GEW2=62.000},{GTIN=4052568251970}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
PRFA
프로파일 타입
ⁿ/ₐ
DAE
완충장치
ⁿ/ₐ
NOR
규격
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AM
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EB
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
D1
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2123085 DSBC-32-20-PPSA-N...
2123085
DSBC
32
20
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
114.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
139.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5190
4052568251734
2123069 DSBC-32-20-PPVA-N...
2123069
DSBC
32
20
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
114.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
139.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5190
4052568251673
1376467 DSBC-32-25-PPSA-N...
1376467
DSBC
32
25
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
119.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
144.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5325
4052568231682
1376422 DSBC-32-25-PPVA-N...
1376422
DSBC
32
25
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
119.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
144.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5325
4052568016555
2123086 DSBC-32-30-PPSA-N...
2123086
DSBC
32
30
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
124.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
149.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5460
4052568251741
2123070 DSBC-32-30-PPVA-N...
2123070
DSBC
32
30
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
124.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
149.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5460
4052568251680
1376468 DSBC-32-40-PPSA-N...
1376468
DSBC
32
40
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
134.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
159.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5730
4052568231699
1376423 DSBC-32-40-PPVA-N...
1376423
DSBC
32
40
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
134.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
159.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5730
4052568231675
1376469 DSBC-32-50-PPSA-N...
1376469
DSBC
32
50
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
144.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
169.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6000
4052568231705
1376424 DSBC-32-50-PPVA-N...
1376424
DSBC
32
50
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
144.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
169.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6000
4052568016562
2123087 DSBC-32-60-PPSA-N...
2123087
DSBC
32
60
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
154.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
179.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6270
4052568251758
2123071 DSBC-32-60-PPVA-N...
2123071
DSBC
32
60
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
154.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
179.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6270
4052568251697
2123088 DSBC-32-70-PPSA-N...
2123088
DSBC
32
70
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
164.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
189.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6540
4052568251765
2123072 DSBC-32-70-PPVA-N...
2123072
DSBC
32
70
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
164.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
189.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6540
4052568251703
1376470 DSBC-32-80-PPSA-N...
1376470
DSBC
32
80
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
174.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
199.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6810
4052568231712
1376425 DSBC-32-80-PPVA-N...
1376425
DSBC
32
80
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
174.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
199.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6810
4052568016579
1376471 DSBC-32-100-PPSA-...
1376471
DSBC
32
100
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
194.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
219.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.7350
4052568231729
1376426 DSBC-32-100-PPVA-...
1376426
DSBC
32
100
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
194.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
219.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.7350
4052568016586
1376472 DSBC-32-125-PPSA-...
1376472
DSBC
32
125
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
219.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
244.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8025
4052568016661
1376427 DSBC-32-125-PPVA-...
1376427
DSBC
32
125
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
219.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
244.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8025
4052568016593
2123089 DSBC-32-150-PPSA-...
2123089
DSBC
32
150
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
244.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
269.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8700
4052568251772
2123073 DSBC-32-150-PPVA-...
2123073
DSBC
32
150
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
244.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
269.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8700
4052568251710
1376473 DSBC-32-160-PPSA-...
1376473
DSBC
32
160
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
254.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
279.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8970
4052568231736
1376428 DSBC-32-160-PPVA-...
1376428
DSBC
32
160
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
254.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
279.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8970
4052568016609
1376474 DSBC-32-200-PPSA-...
1376474
DSBC
32
200
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
294.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
319.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
1.0050
4052568231743
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성