피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBC (x) - 표준 실린더, x 스트로크
Festo
제품 (A - Z)
D
DSBC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsbc/dsbc_asmtab_x_hub.prj},{NB=1463481 DSBC-63-1-PPSA-N3---(0)},{TNR=1463481},{TYP=DSBC},{KDM=63},{HUB=1},{HUB1=[1:2800]},{HUBST=0},{DAE=PPS},{NOR=N3},{A=32},{AM=32},{AF=16},{B=45},{BG=17},{E=75},{EE=G3/8},{EEK=16.662},{G=40.5},{U1=6.25},{U2=12.75},{KK=M16x1.5},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{L2=27.0},{L3=5.0},{L7=9.0},{L8N=121},{MM=20},{PL=27.5},{RT=M8},{RTK=8.000},{TG=56.5},{VA=4},{VD=15.0},{WH=35.9},{ZJN=157.1},{ZMN=195.4},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=8},{D1=10.5},{KF=M10},{KFK=10.000},{T1=21.0},{T2=4.7},{VERS=Standard},{PPATH=assemblies/dsbc_asmtpl.prj},{GEW1=1740.000},{GEW2=62.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DAE
완충장치
ⁿ/ₐ
NOR
규격
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AM
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
D1
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
1463252 DSBC-32-1-PPSA-N3
1463252
DSBC
32
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
95.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.4677
1463254 DSBC-32-1-PPVA-N3
1463254
DSBC
32
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
95.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.4677
1462835 DSBC-40-1-PPSA-N3
1462835
DSBC
40
PPS
N3
24
24
12
35
16
54
G1/4
33.0
4.00
8.00
M12x1.25
21.3
4.0
7.5
106.000
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.900
13
18
6
8.4
M8
16.0
3.3
0.7437
1462834 DSBC-40-1-PPVA-N3
1462834
DSBC
40
PPV
N3
24
24
12
35
16
54
G1/4
33.0
4.00
8.00
M12x1.25
21.3
4.0
7.5
106.000
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.900
13
18
6
8.4
M8
16.0
3.3
0.7437
1463768 DSBC-50-1-PPSA-N3
1463768
DSBC
50
PPS
N3
32
32
16
40
17
64
G1/4
33.0
5.50
10.40
M16x1.5
26.8
5.0
9.5
107.000
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.800
17
24
8
10.5
M10
21.0
4.7
1.1956
1463766 DSBC-50-1-PPVA-N3
1463766
DSBC
50
PPV
N3
32
32
16
40
17
64
G1/4
33.0
5.50
10.40
M16x1.5
26.8
5.0
9.5
107.000
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.800
17
24
8
10.5
M10
21.0
4.7
1.1956
1463481 DSBC-63-1-PPSA-N3
1463481
DSBC
63
PPS
N3
32
32
16
45
17
75
G3/8
40.5
6.25
12.75
M16x1.5
27.0
5.0
9.0
122.000
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.100
17
24
8
10.5
M10
21.0
4.7
1.7462
1463483 DSBC-63-1-PPVA-N3
1463483
DSBC
63
PPV
N3
32
32
16
45
17
75
G3/8
40.5
6.25
12.75
M16x1.5
27.0
5.0
9.0
122.000
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.100
17
24
8
10.5
M10
21.0
4.7
1.7462
1463500 DSBC-80-1-PPSA-N3
1463500
DSBC
80
PPS
N3
40
40
20
45
17
93
G3/8
43.0
8.00
12.50
M20x1.5
34.2
24.5
11.0
129.000
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.600
22
30
6
13.0
M12
26.5
6.1
2.6692
1463504 DSBC-80-1-PPVA-N3
1463504
DSBC
80
PPV
N3
40
40
20
45
17
93
G3/8
43.0
8.00
12.50
M20x1.5
34.2
24.5
11.0
129.000
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.600
22
30
6
13.0
M12
26.5
6.1
2.6692
1463558 DSBC-100-1-PPSA-N...
1463558
DSBC
100
PPS
N3
40
40
20
55
17
110
G1/2
48.0
10.00
13.50
M20x1.5
38.0
24.5
7.5
139.000
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.500
22
30
6
13.0
M12
26.5
6.1
3.6751
1463598 DSBC-100-1-PPVA-N...
1463598
DSBC
100
PPV
N3
40
40
20
55
17
110
G1/2
48.0
10.00
13.50
M20x1.5
38.0
24.5
7.5
139.000
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.500
22
30
6
13.0
M12
26.5
6.1
3.6751
1755348 DSBC-125-1-PPVA-N...
1755348
DSBC
125
PPV
N3
54
54
32
60
20
136
G1/2
44.7
8.00
13.00
M27x2
45.5
31.0
-10.0
161.000
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
64.1
226.000
27
41
8
17.0
M16
40.0
8.0
6.6261
1755619 DSBC-125-1-PPSA-N...
1755619
DSBC
125
PPS
N3
54
54
32
60
20
136
G1/2
44.7
8.00
13.00
M27x2
45.5
31.0
-10.0
161.000
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
64.1
226.000
27
41
8
17.0
M16
40.0
8.0
6.6261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성