피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SLF - 미니 슬라이드
Festo
제품 (A - Z)
S
SLF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/slf/slf_asmtab.prj},{NB=170509 SLF-10-40-P-A---(0)},{TNR=170509},{HUB=40},{B1=48.000},{B2=36.700},{B3=20.000},{B4=20.000},{B5=5.700},{B6=15.000},{B7=3.700},{B8=24.200},{B9=0.000},{B10=0.000},{B11=11.200},{B12=5.000},{D1P=4.000},{KDRD1=3.242},{D2=6.000},{D3P=3.000},{KDRD3=2.459},{D4=5.000},{D5P=0.000},{KDRD5=0.000},{D6P=3.000},{KDRD6=2.459},{D7=3.000},{E1P=5.000},{KDRE1=4.134},{H1=15.000},{H2=7.250},{H3=5.500},{H4=6.000},{L1=89.500},{L2=78.500},{L3=8.000},{L4=11.000},{L5=5.000},{N=3.000},{L6=20.000},{P=0.000},{L7=0.000},{Y=0.000},{L8=0.000},{L9=12.000},{M=2.000},{L10=20.000},{L11=40.000},{L12=15.000},{L13=40.000},{L14=2.000},{L15=8.500},{T1=3.800},{T3=2.200},{T4=3.000},{T5=4.500},{SW1=5.000},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
E1
공압 포트
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
N
ⁿ/ₐ
L6
[mm]
P
ⁿ/ₐ
L7
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
L8
[mm]
L9
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
T1
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
170503 SLF-6-10-P-A
170503
SLF
6
10
P-A
46.000
36.900
21.400
20.000
8.500
21.000
3.000
26.500
13.500
10.000
13.500
2.000
M4
6.000
M2
2.000
M3
M3
3.000
M5
11.000
5.250
5.500
5.000
56.000
49.000
6.000
7.000
5.000
2.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
2.000
20.000
20.000
15.000
20.000
2.000
8.500
2.500
2.500
2.000
4.500
5.000
1.500
0.068
4052568139094
170504 SLF-6-20-P-A
170504
SLF
6
20
P-A
46.000
36.900
21.400
20.000
8.500
21.000
3.000
26.500
13.500
10.000
13.500
2.000
M4
6.000
M2
2.000
M3
M3
3.000
M5
11.000
5.250
5.500
5.000
66.000
59.000
6.000
7.000
5.000
2.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
2.000
20.000
20.000
15.000
20.000
2.000
8.500
2.500
2.500
2.000
4.500
5.000
1.500
0.084
4052568139100
170505 SLF-6-30-P-A
170505
SLF
6
30
P-A
46.000
36.900
21.400
20.000
8.500
21.000
3.000
26.500
13.500
10.000
13.500
2.000
M4
6.000
M2
2.000
M3
M3
3.000
M5
11.000
5.250
5.500
5.000
76.000
69.000
6.000
7.000
5.000
2.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
3.000
20.000
40.000
15.000
40.000
2.000
8.500
2.500
2.500
2.000
4.500
5.000
1.500
0.100
4052568139117
170506 SLF-10-10-P-A
170506
SLF
10
10
P-A
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
5.000
0
M3
3.000
M5
15.000
7.250
5.500
6.000
59.500
48.500
8.000
11.000
5.000
1.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.000
1.000
20.000
40.000
15.000
20.000
2.000
8.500
3.800
2.200
3.000
4.500
5.000
1.500
0.090
4052568139124
170507 SLF-10-20-P-A
170507
SLF
10
20
P-A
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
5.000
0
M3
3.000
M5
15.000
7.250
5.500
6.000
69.500
58.500
8.000
11.000
5.000
1.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.000
1.000
20.000
40.000
15.000
20.000
2.000
8.500
3.800
2.200
3.000
4.500
5.000
1.500
0.110
4052568139131
170508 SLF-10-30-P-A
170508
SLF
10
30
P-A
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
5.000
0
M3
3.000
M5
15.000
7.250
5.500
6.000
79.500
68.500
8.000
11.000
5.000
2.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.000
2.000
20.000
40.000
15.000
20.000
2.000
8.500
3.800
2.200
3.000
4.500
5.000
1.500
0.130
4052568139148
170509 SLF-10-40-P-A
170509
SLF
10
40
P-A
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
5.000
0
M3
3.000
M5
15.000
7.250
5.500
6.000
89.500
78.500
8.000
11.000
5.000
3.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.000
2.000
20.000
40.000
15.000
40.000
2.000
8.500
3.800
2.200
3.000
4.500
5.000
1.500
0.147
4052568139155
170510 SLF-10-50-P-A
170510
SLF
10
50
P-A
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
5.000
0
M3
3.000
M5
15.000
7.250
5.500
6.000
109.500
98.500
8.000
11.000
5.000
1.000
40.000
2.000
20.000
0.000
0.000
12.000
2.000
20.000
40.000
15.000
40.000
2.000
8.500
3.800
2.200
3.000
4.500
5.000
1.500
0.183
4052568139162
170511 SLF-16-10-P-A
170511
SLF
16
10
P-A
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
7.000
0
M4
4.000
M5
21.000
5.500
7.500
10.000
68.000
56.000
10.000
12.000
5.000
1.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
20.000
1.000
20.000
40.000
15.000
20.000
2.000
8.500
5.900
2.500
5.000
6.500
6.000
2.000
0.214
4052568139179
170512 SLF-16-20-P-A
170512
SLF
16
20
P-A
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
7.000
0
M4
4.000
M5
21.000
5.500
7.500
10.000
78.000
66.000
10.000
12.000
5.000
2.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
20.000
1.000
20.000
40.000
15.000
20.000
2.000
8.500
5.900
2.500
5.000
6.500
6.000
2.000
0.243
4052568139186
170513 SLF-16-30-P-A
170513
SLF
16
30
P-A
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
7.000
0
M4
4.000
M5
21.000
5.500
7.500
10.000
88.000
76.000
10.000
12.000
5.000
2.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
20.000
2.000
20.000
40.000
15.000
20.000
2.000
8.500
5.900
2.500
5.000
6.500
6.000
2.000
0.274
4052568139193
170514 SLF-16-40-P-A
170514
SLF
16
40
P-A
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
7.000
0
M4
4.000
M5
21.000
5.500
7.500
10.000
98.000
86.000
10.000
12.000
5.000
3.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
20.000
2.000
20.000
40.000
15.000
40.000
2.000
8.500
5.900
2.500
5.000
6.500
6.000
2.000
0.303
4052568139209
170515 SLF-16-50-P-A
170515
SLF
16
50
P-A
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
7.000
0
M4
4.000
M5
21.000
5.500
7.500
10.000
118.000
106.000
10.000
12.000
5.000
1.000
20.000
1.000
40.000
1.000
20.000
20.000
2.000
20.000
40.000
15.000
40.000
2.000
8.500
5.900
2.500
5.000
6.500
6.000
2.000
0.361
4052568139216
170516 SLF-16-80-P-A
170516
SLF
16
80
P-A
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
7.000
0
M4
4.000
M5
21.000
5.500
7.500
10.000
160.000
148.000
10.000
12.000
5.000
1.000
20.000
2.000
40.000
0.000
0.000
20.000
2.000
20.000
40.000
15.000
40.000
2.000
8.500
5.900
2.500
5.000
6.500
6.000
2.000
0.485
4052568139223
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성