피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Hainzl
생성됨: 01.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hainzl
Serie 60 - Hydraulic cylinder according to ISO6022
Hainzl
Hydraulic
Powered by
CAD모델 선택
{hainzl/hydraulic/serie_60_to_iso_6022_asmtab.prj},{NB=Hydraulik Zylinder 140/100x0-603N2MP5140100-0UG1OTSXV=0(0)},{KD=140},{SD=100},{XMINMT4=77.000},{XMINMS2=20.000},{L1X=121.000},{L2X=39.000},{L3X=39.000},{L4X=71.000},{L5X=3.000},{LT1X=17.000},{RHLX=117.000},{BLX=20.000},{XAN=10.000},{ZB=425.0},{MM=100},{A=90},{D=226},{DA=165.0},{VE=48},{WF=76},{CX=90},{EX=90},{EP=72},{LT=133.0},{MS=100},{XO=580},{TD=90},{TM=265},{TL=70},{R=1.5},{FC=285},{VD=5},{WC=36},{B=145},{UC=330},{NF=40},{XMAX=3000},{XS=240.5},{SS=70},{S=85},{S1=42.5},{SB=30.0},{ST=72},{TS=290},{US=350},{LH=115},{T1X=118.000},{T2X=26.000},{XVMIN1=301.000},{XVMAX1=250.000},{XMMP5=132.0},{XMMF3=133.0},{DV=3N2},{BA=MP5},{X=0},{XST=0},{E=U},{DAN=G},{LDA=1},{K=O},{EM=T},{SN=S},{XV=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
KD
Bore size Ø
[mm]
SD
Rod diameter Ø
[mm]
AK
Design of the piston rod
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
M
Mass
[kg]
ZB
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
max.
[mm]
D
Ø
[mm]
DA
Ø
[mm]
VE
max.
[mm]
WF
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
CX
Ø H7
[mm]
EX
h12
[mm]
EP
[mm]
LT
min.
[mm]
MS
[mm]
XO
[mm]
Z
min.
ⁿ/ₐ
TD
Ø f8
[mm]
TM
h12
[mm]
TL
js13
[mm]
R
[mm]
FB
Ø H13
ⁿ/ₐ
FC
js13
[mm]
VD
min.
[mm]
WC
[mm]
B
H8 / f8
[mm]
UC
[mm]
NF
[mm]
XS
[mm]
SS
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
SB
Ø H13
[mm]
ST
[mm]
TS
js13
[mm]
US
[mm]
LH
[mm]
CTN
customs tariff number
ⁿ/ₐ
Hydraulik Zylinder 40/28x...
60
40
28
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP54028-0UG1COTS
7.0
223.5
28
M20x1,5
28
88
52.0
29
47
G 1/2
25
25
22
50.5
32
282
4°
25
95
20
1.0
8xØ11
115
4
22
52
138
25
118.0
50
30
15.0
11.0
30
110
135
45
84122120
Hydraulik Zylinder 50/36x...
60
50
36
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP55036-0UG1COTS
12.0
238.5
36
M27x2
35
102
65.0
29
47
G 1/2
32
32
27
57.5
40
305
4°
32
112
25
1.0
8xØ13,5
132
4
22
63
155
25
135.5
45
35
17.5
11.0
35
130
161
55
84122120
Hydraulik Zylinder 63/45x...
60
63
45
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP56345-0UG1COTS
20.0
269.0
45
M33x2
45
120
75.0
32
53
G 3/4
40
40
32
68.0
50
348
4°
40
125
32
1.0
8xØ13,5
150
4
25
75
175
28
154.0
49
40
20.0
13.5
40
150
180
65
84122120
Hydraulik Zylinder 80/56x...
60
80
56
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP58056-0UG1COTS
32.0
305.0
56
M42x2
56
145
95.0
36
60
G 3/4
50
50
40
75.0
63
395
4°
50
150
40
1.0
8xØ17,5
180
4
28
90
210
32
171.5
52
50
25.0
17.5
45
180
220
75
84122120
Hydraulik Zylinder 100/70...
60
100
70
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP510070-0UG1COTS
51.0
335.0
70
M48x2
63
170
115.0
41
68
G 1
63
63
52
89.0
71
442
4°
63
180
50
1.2
8xØ22
212
5
32
110
250
36
189.0
61
60
30.0
22.0
55
210
255
90
84122120
Hydraulik Zylinder 125/90...
60
125
90
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP512590-0UG1COTS
96.0
395.0
90
M64x3
85
206
145.0
45
76
G 1
80
80
66
107.0
90
520
4°
80
224
63
1.2
8xØ22
250
5
36
132
290
40
218.0
75
70
35.0
26.0
65
255
305
105
84122120
Hydraulik Zylinder 140/10...
60
140
100
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP5140100-0UG1COTS
132.0
425.0
100
M72x3
90
226
165.0
48
76
G 1 1/4
90
90
72
133.0
100
580
4°
90
265
70
1.5
8xØ26
285
5
36
145
330
40
240.5
70
85
42.5
30.0
72
290
350
115
84122120
Hydraulik Zylinder 160/11...
60
160
110
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP5160110-0UG1COTS
186.0
462.5
110
M80x3
95
265
185.0
50
85
G 1 1/4
100
100
84
128.0
112
617
4°
100
280
80
1.5
8xØ26
315
5
40
160
360
45
270.0
65
105
52.5
33.0
75
330
400
135
84122120
Hydraulik Zylinder 180/12...
60
180
125
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP5180125-0UG1COTS
258.0
497.0
125
M90x3
105
292
210.0
55
95
G 1 1/4
110
110
88
150.0
129
690
4°
110
320
90
1.5
8xØ33
355
5
45
185
410
50
291.5
69
115
57.5
40.0
92
360
445
150
84122120
Hydraulik Zylinder 200/14...
60
200
140
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP5200140-0UG1COTS
352.0
545.0
140
M100x3
112
306
244.5
61
101
G 1 1/4
125
125
102
176.0
145
756
4°
125
335
100
1.5
8xØ33
385
5
45
200
440
56
322.5
73
125
62.5
40.0
97
385
471
160
84122120
Hydraulik Zylinder 220/16...
60
220
160
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP5220160-0UG1COTS
527.0
627.0
160
M125x4
125
355
267.0
71
113
G 1 1/2
160
160
130
225.0
163
890
4°
160
385
125
1.5
8xØ39
435
8
50
235
500
63
369.5
75
155
77.5
45.0
102
445
541
185
84122120
Hydraulik Zylinder 250/18...
60
250
180
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP5250180-0UG1COTS
673.0
640.0
180
M125x4
125
395
298.5
71
113
G 1 1/2
160
160
130
225.0
163
903
4°
160
425
125
1.5
8xØ39
475
8
50
250
540
63
382.5
75
155
77.5
52.0
112
500
610
205
84122120
Hydraulik Zylinder 280/20...
60
280
200
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP5280200-0UG1COTS
976.0
742.0
200
M160x4
160
445
343.0
88
136
G 1 1/2
200
200
138
284.0
209
1072
4°
200
480
160
2.0
8xØ45
555
8
56
295
630
80
415.5
124
155
77.5
52.0
142
550
661
235
84122120
Hydraulik Zylinder 320/22...
60
320
220
C45E 25±5μm chrome plated...
603N2MP5320220-0UG1COTS
1251.0
750.0
220
M160x4
160
490
390.0
88
136
G 1 1/2
200
200
138
270.0
209
1080
4°
200
530
160
2.0
8xØ45
600
8
56
320
675
80
435.0
85
190
95.0
62.0
142
610
732
255
84122120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성