피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws headless, round ball and hexalobular socket
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22720. Ball-Ended Thrust Screws headless, round ball and hexalobular socket
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22720_c/eh_22720_c_asmtab.prj},{NB=22720.1064 Kugeldruckschraube},{BESTNR=22720.1064},{MAT=Vergütungsstahl},{AUS=volle Kugel},{D1=M6},{NDM=6.000},{L1=16.8},{KG=4.0},{T=15},{BESTA=9.0},{TMAX=250},{G=1.9},{VERS=6},{PPATH=eh_22720_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
KG
Kugel
[mm]
T
Innensechsrund
ⁿ/ₐ
BESTA
Load capacity for static load max.
[kN]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
22720.1042 Ball-Ended Thr...
22720.1042
Heat-treated steel
round ball
M4
6.0
2.5
8
3.5
250
0.5
22720.1044 Ball-Ended Thr...
22720.1044
Heat-treated steel
round ball
M4
10.0
2.5
8
3.5
250
0.6
22720.1052 Ball-Ended Thr...
22720.1052
Heat-treated steel
round ball
M5
8.0
3.0
10
4.5
250
0.8
22720.1054 Ball-Ended Thr...
22720.1054
Heat-treated steel
round ball
M5
12.0
3.0
10
4.5
250
1.3
22720.1062 Ball-Ended Thr...
22720.1062
Heat-treated steel
round ball
M6
10.8
4.0
15
9.0
250
1.5
22720.1064 Ball-Ended Thr...
22720.1064
Heat-treated steel
round ball
M6
16.8
4.0
15
9.0
250
1.9
22720.2042 Ball-Ended Thr...
22720.2042
Stainless steel
round ball
M4
6.0
2.5
8
3.5
250
0.5
22720.2044 Ball-Ended Thr...
22720.2044
Stainless steel
round ball
M4
10.0
2.5
8
3.5
250
0.6
22720.2052 Ball-Ended Thr...
22720.2052
Stainless steel
round ball
M5
8.0
3.0
10
4.5
250
0.8
22720.2054 Ball-Ended Thr...
22720.2054
Stainless steel
round ball
M5
12.0
3.0
10
4.5
250
1.3
22720.2062 Ball-Ended Thr...
22720.2062
Stainless steel
round ball
M6
10.8
4.0
15
9.0
250
1.5
22720.2064 Ball-Ended Thr...
22720.2064
Stainless steel
round ball
M6
16.8
4.0
15
9.0
250
1.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성