피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
7994 - Synoflex flange
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/7994_asmtab.prj},{NB=5005215 7994 DN150 - PN10 PN16 (400155)},{IN=5005215},{LOD=400},{SF=DIN EN 1092-2},{FDN1=150},{SDN=150},{PN=PN10 PN16},{D1=285},{C=18},{K=240},{D4=209},{F=4},{Q=8},{TH=M20},{D2=23},{B=315},{H=350},{D3=155},{L=251},{BOLT=4 x M 16-110},{W=16.7},{PL=Link},{Y=22},{PPATH=../at_pipe_connections/parts/7994_asmtpl.prj},{L2=188},{L3=154}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item number
ⁿ/ₐ
SF
Standard for Flanges
ⁿ/ₐ
FDN1
Flange DN1
ⁿ/ₐ
SDN
Socket DN
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D1
ØD1 Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
D4
Ød4 Flange
[mm]
F
f Flange
[mm]
Q
Quantity Bolts (flange)
[mm]
TH
Thread Bolts (flange)
ⁿ/ₐ
D2
Ød2 Bolts (flange)
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
L
Length
[mm]
BOLT
Bolts
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
5005166
5005166
DIN EN 1092-2
50
50
PN10 PN16
165
18
125
98
4
4
M16
19
141
170
204
3 x M 12-80
5.1
5005285
5005285
AS4087
50
50
PN16
150
14
114
98
4
4
M16
18
141
170
203
3 x M 12-80
5.1
5005172
5005172
DIN EN 1092-2
65
65
PN10 PN16
185
18
145
118
4
4
M16
19
156
187
204
3 x M 12-80
6.1
5005287
5005287
AS4087
65
65
PN16
165
14
127
118
4
4
M16
18
156
187
203
3 x M 12-80
6.1
5005182
5005182
DIN EN 1092-2
80
65
PN10 PN16
198
18
160
133
4
8
M16
19
156
187
205
3 x M 12-80
6.3
5005291
5005291
AS4087
80
65
PN16
185
14
146
133
4
4
M16
18
156
187
203
3 x M 12-80
6.3
5005178
5005178
DIN EN 1092-2
80
80
PN10 PN16
198
18
160
133
4
8
M16
19
171
204
194
3 x M 12-80
7.1
5005289
5005289
AS4087
80
80
PN16
185
14
146
133
4
4
M16
18
171
204
193
3 x M 12-80
7.1
5005186
5005186
DIN EN 1092-2
80
100
PN10 PN16
198
18
160
133
4
8
M16
19
226
260
263
3 x M 16-100
10.2
5005293
5005293
AS4087
80
100
PN16
185
14
146
133
4
4
M16
18
226
260
263
3 x M 16-100
10.2
5005197
5005197
DIN EN 1092-2
100
80
PN10 PN16
220
18
180
153
4
8
M16
19
171
204
188
3 x M 12-80
7.4
5005297
5005297
AS4087
100
80
PN16
215
14
178
153
4
4
M16
18
171
204
188
3 x M 12-80
7.4
5005192
5005192
DIN EN 1092-2
100
100
PN10 PN16
220
18
180
153
4
8
M16
19
226
260
225
3 x M 16-100
10.8
5005295
5005295
AS4087
100
100
PN16
215
14
178
153
4
4
M16
18
226
260
225
3 x M 16-100
10.8
5005201
5005201
DIN EN 1092-2
100
125
PN10 PN16
220
18
180
153
4
8
M16
19
250
290
273
3 x M 16-110
13.2
5005299
5005299
AS4087
100
125
PN16
215
14
178
153
4
4
M16
18
250
290
273
3 x M 16-110
13.2
5005211
5005211
DIN EN 1092-2
125
100
PN10 PN16
250
14
210
183
4
8
M16
19
226
260
235
3 x M 16-100
11.8
5005205
5005205
DIN EN 1092-2
125
125
PN10 PN16
250
18
210
183
4
8
M16
19
250
290
243
3 x M 16-110
13.2
5005213
5005213
DIN EN 1092-2
125
150
PN10 PN16
250
14
210
183
4
8
M16
19
315
350
271
4 x M 16-110
19.2
5005219
5005219
DIN EN 1092-2
150
125
PN10 PN16
285
18
240
209
4
8
M20
23
250
290
240
3 x M 16-110
14.0
5005303
5005303
AS4087
150
125
PN16
280
14
235
209
4
8
M16
18
250
290
240
3 x M 16-110
14.0
5005215
5005215
DIN EN 1092-2
150
150
PN10 PN16
285
18
240
209
4
8
M20
23
315
350
251
4 x M 16-110
16.7
5005301
5005301
AS4087
150
150
PN16
280
14
235
209
4
8
M16
18
315
350
251
4 x M 16-110
16.7
5005223
5005223
DIN EN 1092-2
150
200
PN10 PN16
285
14
240
209
4
8
M20
23
326
371
309
6 x M 16-120
25.9
5005228
5005228
DIN EN 1092-2
200
150
PN10
340
15
295
264
4
8
M20
23
315
350
261
4 x M 16-110
22.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성