피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
CB12B - Guide wheel flange type
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb12b_asmtab.prj},{NB=CB12BE-D60-V8-H0.5},{SC=CB12BE},{TYPE=Flange type},{TM=S45C},{ST=-},{RR=Spring steel},{D=60},{V=8},{H=0.5},{DD=10},{P=26},{DH=23},{T=14},{A=3.0},{B=8},{BEARING=6000ZZ},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb12b/cb12b_assemblies/cb12b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
RR
Retaining ring
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
Slot width
[mm]
DD
h
[mm]
P
[mm]
DH
dh
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BEARING
ⁿ/ₐ
CB12BE-D15-V4-H0.5
CB12BE-D15-V4-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
15
4
3
10
8
9
2.5
4
623ZZ
CB12BE-D20-V4-H0.5
CB12BE-D20-V4-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
20
4
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CB12BE-D30-V4-H0.5
CB12BE-D30-V4-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
30
4
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BE-D20-V5-H0.5
CB12BE-D20-V5-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
20
5
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CB12BE-D30-V5-H0.5
CB12BE-D30-V5-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
30
5
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BE-D40-V5-H0.5
CB12BE-D40-V5-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
40
5
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BE-D30-V6-H0.5
CB12BE-D30-V6-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
30
6
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BE-D40-V6-H0.5
CB12BE-D40-V6-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
40
6
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BE-D50-V6-H0.5
CB12BE-D50-V6-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
50
6
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CB12BE-D40-V8-H0.5
CB12BE-D40-V8-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
40
8
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BE-D50-V8-H0.5
CB12BE-D50-V8-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
50
8
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CB12BE-D60-V8-H0.5
CB12BE-D60-V8-H0.5
CB12BE
Flange type
S45C
-
Spring steel
60
8
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
CB12BW-D15-V4-H0.5
CB12BW-D15-V4-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
15
4
3
10
8
9
2.5
4
623ZZ
CB12BW-D20-V4-H0.5
CB12BW-D20-V4-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
20
4
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CB12BW-D30-V4-H0.5
CB12BW-D30-V4-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
30
4
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BW-D20-V5-H0.5
CB12BW-D20-V5-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
20
5
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CB12BW-D30-V5-H0.5
CB12BW-D30-V5-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
30
5
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BW-D40-V5-H0.5
CB12BW-D40-V5-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
40
5
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BW-D30-V6-H0.5
CB12BW-D30-V6-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
30
6
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BW-D40-V6-H0.5
CB12BW-D40-V6-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
40
6
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BW-D50-V6-H0.5
CB12BW-D50-V6-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
50
6
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CB12BW-D40-V8-H0.5
CB12BW-D40-V8-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
40
8
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BW-D50-V8-H0.5
CB12BW-D50-V8-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
50
8
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CB12BW-D60-V8-H0.5
CB12BW-D60-V8-H0.5
CB12BW
Flange type
aluminium alloy
anodic oxidation
Spring steel
60
8
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성