피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
2GT - Toothed idler with rib
HEFA
5-idlers
Toothed idler with rib
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/2gt_asmtab.prj},{NB=AWW-30-2GT040-5},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=30},{TNW=2GT040},{PD=19.10},{OD=18.59},{F=24},{E=15},{A=5.0},{W=8.3},{S=0.00},{DH=7.0},{BEARING=675ZZ},{NFB=2},{D=5},{DD=8},{B=2.5},{DDD=7.4},{DKC=8.4},{DKCK=0.9},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=2gt/assembiles/d-2gt_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
CNSTYPECODE
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TYPE1
Type
ⁿ/ₐ
WM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
BM
Bearing material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
NT
Teeth
ⁿ/ₐ
TNW
Type Nominal Width
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
NO. of bearing
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-40-2GT060
AWC-40-2GT060
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
40
2GT060
25.46
24.96
30
21
7.0
10.3
2.15
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AWC-40-2GT090
AWC-40-2GT090
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
40
2GT090
25.46
24.96
30
21
10.0
13.3
3.65
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AHC-40-2GT060
AHC-40-2GT060
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
40
2GT060
25.46
24.96
30
21
7.0
10.3
2.15
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AHC-40-2GT090
AHC-40-2GT090
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
40
2GT090
25.46
24.96
30
21
10.0
13.3
3.65
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
SFC-40-2GT060
SFC-40-2GT060
SFC
SFC : Central bearing typ...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
40
2GT060
25.46
24.96
30
21
7.0
10.3
2.15
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
SFC-40-2GT090
SFC-40-2GT090
SFC
SFC : Central bearing typ...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
40
2GT090
25.46
24.96
30
21
10.0
13.3
3.65
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AWW-30-2GT040-5
AWW-30-2GT040-5
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
30
2GT040
19.10
18.59
24
15
5.0
8.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AWW-30-2GT060-5
AWW-30-2GT060-5
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
30
2GT060
19.10
18.59
24
15
7.0
10.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AWW-30-2GT090-5
AWW-30-2GT090-5
AWW
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
30
2GT090
19.10
18.59
24
15
10.0
13.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AHW-30-2GT040-5
AHW-30-2GT040-5
AHW
AHW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
30
2GT040
19.10
18.59
24
15
5.0
8.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AHW-30-2GT060-5
AHW-30-2GT060-5
AHW
AHW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
30
2GT060
19.10
18.59
24
15
7.0
10.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
AHW-30-2GT090-5
AHW-30-2GT090-5
AHW
AHW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
30
2GT090
19.10
18.59
24
15
10.0
13.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
SFW-30-2GT040-5
SFW-30-2GT040-5
SFW
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
30
2GT040
19.10
18.59
24
15
5.0
8.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
SFW-30-2GT060-5
SFW-30-2GT060-5
SFW
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
30
2GT060
19.10
18.59
24
15
7.0
10.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
SFW-30-2GT090-5
SFW-30-2GT090-5
SFW
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
30
2GT090
19.10
18.59
24
15
10.0
13.3
0.00
7.0
675ZZ M2
5
8
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성