피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Bauform 115 - Schwenkzapfenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz250/sz_in_250_115_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/52.1-115.003.IN---(L1=53, L2=33, M=M30x2, BA=axialen, ZB=keine, SLB=ohne, L12=131, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=157.000},{L004=207.000},{L005006=182.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L5=62.000},{L10=16.000},{L11=32.000},{A3=100.000},{A5=160.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{H1=MIN},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{P=2.000},{L1START=53},{B1START=20},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=52.1},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{L12=131},{BA=axialen},{L1=53},{B1=20},{SLB=1},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 f7
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
L11
Länge
[mm]
A3
Breite
[mm]
A5
Breite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 250-25/16/25.1-1...
SZ 250-25/16
250
115
25.000
16.000
45.000
30.000
12.000
100.000
140.000
120.000
20.000
72.000
44.000
39.000
11.000
14.000
50.000
70.000
G1/4"
1,5x30°
HEISS SZ 250-32/20/31.1-1...
SZ 250-32/20
250
115
32.000
20.000
50.000
38.000
16.000
110.000
150.000
130.000
22.000
75.000
45.000
46.000
13.000
20.000
55.000
80.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 250-40/25/33.1-1...
SZ 250-40/25
250
115
40.000
25.000
64.000
48.000
20.000
118.000
158.000
138.000
25.000
82.000
49.000
47.000
13.000
22.000
65.000
105.000
G3/8"
2x30°
HEISS SZ 250-50/32/36.1-1...
SZ 250-50/32
250
115
50.000
32.000
75.000
60.000
25.000
132.000
182.000
157.000
30.000
88.000
52.000
52.000
15.000
28.000
80.000
130.000
G1/2"
2,5x30°
HEISS SZ 250-63/40/52.1-1...
SZ 250-63/40
250
115
63.000
40.000
95.000
75.000
30.000
157.000
207.000
182.000
33.000
115.000
70.000
62.000
16.000
32.000
100.000
160.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-80/50/69.1-1...
SZ 250-80/50
250
115
80.000
50.000
115.000
92.000
40.000
172.000
232.000
202.000
48.000
132.000
84.000
67.000
18.000
42.000
120.000
200.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-100/60/77.1-...
SZ 250-100/60
250
115
100.000
60.000
140.000
115.000
50.000
184.000
254.000
219.000
60.000
140.000
92.000
67.000
18.000
54.000
145.000
240.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-125/80/92.1-...
SZ 250-125/80
250
115
125.000
80.000
180.000
145.000
60.000
232.000
312.000
272.000
58.000
175.000
113.000
85.000
20.000
64.000
185.000
300.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 250-160/100/106....
SZ 250-160/100
250
115
160.000
100.000
225.000
190.000
80.000
300.000
400.000
350.000
80.000
220.000
145.000
100.000
25.000
86.000
230.000
390.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 250-200/125/130....
SZ 250-200/125
250
115
200.000
125.000
280.000
245.000
100.000
340.000
460.000
400.000
110.000
240.000
145.000
120.000
25.000
110.000
285.000
480.000
G1"
6x30°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성