피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CMM/SS - Male rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Stainless steel / self-lubricating bronze contact
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Rod end bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/rod/cmmss.prj},{NB=hpc_CMM.00.10/RH/SS_0},{REF=CMM.00.10/RH/SS},{D=10},{ALPHA=0},{D3=M10x1.50},{B=14},{C1=10.50},{D1=12.90},{D2=28},{DK=19.050},{H=48},{L1=28},{L2=62},{CS=1300},{CSA=200},{AR=13°},{MAS=64},{INFO=INFO},{PPATH=cmmss_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DK
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CS
Static radial load Fs
[daN]
CSA
Axial holding load of the ball
[daN]
AR
[°]
MAS
Weight
[g]
HPC - CMM.00.06/RH/SS
CMM.00.06/RH/SS
6
M6x1.00
9
6.75
8.90
20
12.700
36
21
46
400
120
13°
21
HPC - CMM.00.08/RH/SS
CMM.00.08/RH/SS
8
M8x1.25
12
9.00
10.40
24
15.875
42
25
54
800
170
14°
40
HPC - CMM.00.10/RH/SS
CMM.00.10/RH/SS
10
M10x1.50
14
10.50
12.90
28
19.050
48
28
62
1300
200
13°
64
HPC - CMM.00.12/RH/SS
CMM.00.12/RH/SS
12
M12x1.75
16
12.00
15.40
32
22.225
54
32
70
1700
270
13°
97
HPC - CMM.00.16/RH/SS
CMM.00.16/RH/SS
16
M16x2.00
21
15.00
19.30
42
28.575
66
37
87
4800
550
15°
208
HPC - CMM.00.20/RH/SS
CMM.00.20/RH/SS
20
M20x2.50
25
18.00
24.30
50
34.925
78
45
103
5200
600
14°
367
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성