피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PRT-TO - iglidur® slewing ring - With external teeth
HPC
Linear components
Drive modules
Shafts, tables and bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/tables/prt_to.prj},{NB=hpc_PRT-01-100-TO-ST_1},{REFX=PRT-01-100-TO},{TYPE=1},{D1=170},{D3=112.0},{A=100},{D2=160},{H1=25},{T1=12x30°},{T2=16x22,5°},{S1=M5},{S2=5.5},{K1=M5},{R1=80},{R2=69.0},{B=5.5},{H2=36.0},{INFO=INFO},{PAS1=2},{PAS2=AT10},{PAS3=T10},{PAS4=HTD8M},{Z1=96},{Z2=60},{Z3=60},{Z4=74},{P1=192.000},{P2=187.300},{P3=187.300},{P4=188.450},{D11=196},{D22=187.30},{D33=189.20},{D44=187.10},{PPATH=prt_to_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
øD1
[mm]
D3
øD3
[mm]
A
øA
[mm]
D2
øD2
[mm]
H1
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
K1
For DIN screw 912
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
R2
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
PAS
ⁿ/ₐ
Z
No of teeth
ⁿ/ₐ
P
Pitch diameter ØP
[mm]
D
Diametre exterieur øD
[mm]
HPC - PRT-01-30-TO-ST
PRT-01-30-TO-ST
91
42.5
30
82
21
8x45°
8x45°
M4
4.5
M4
41
29.0
4.5
30.4
PAS1
54
108.00
112.00
HPC - PRT-01-60-TO-ST
PRT-01-60-TO-ST
145
74.0
60
130
23
10x36°
20x18°
M5
5.5
M5
65
51.5
4.5
34.5
PAS1
90
180.00
184.00
HPC - PRT-01-100-TO-ST
PRT-01-100-TO-ST
170
112.0
100
160
25
12x30°
16x22,5°
M5
5.5
M5
80
69.0
5.5
36.0
PAS1
96
192.00
196.00
HPC - PRT-01-150-TO-ST
PRT-01-150-TO-ST
235
165.0
150
220
25
12x30°
16x22,5°
M5
5.5
M5
110
96.5
5.5
37.5
PAS1
126
252.00
256.00
HPC - PRT-01-200-TO-ST
PRT-01-200-TO-ST
285
215.0
200
274
30
12x30°
16x22,5°
M6
7.0
M6
137
124.0
7.0
41.5
PAS1
152
304.00
308.00
HPC - PRT-01-300-TO-ST
PRT-01-300-TO-ST
430
320.0
300
410
30
12x30°
16x22,5°
M8
9.0
M8
205
186.5
8.5
46.5
PAS1
152
456.00
462.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성