피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Gear Couplings (GC)
KHK KOHARA GEAR
Other Products
Powered by
CAD모델 선택
{khk/other_products/gear_couplings_gc_asmtab.prj},{NB=GC2-20SJ28_On},{CN=GC2-20SJ28},{SELECTION=1},{SELX='1','Only Inner hubs','2','GC2-I'},{SEL2=Only Inner hubs},{SEL3=GC2-20SJ28},{AX=28},{B=70},{C=5},{A1=76},{C1=80},{D=105},{E=115},{F=40},{G=15},{H=55},{IX=13},{THX=M6},{KX=8x3.3},{KWX=8.0},{KDX=3.3},{GM=2.0},{GNT=40},{S=T2K},{WMF=T2001.WMF},{L=1.0},{N=1.0},{D1=84},{D2=67.0},{C1I=80},{H1=15},{H2=40},{H3=37},{H4=2.7},{NDM=0},{ND=7},{PPATH=gear_couplings_gc_asmtpl.prj},{TOOTH=On},{NEW=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Inside pipe gap
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Total length
[mm]
F
Outside length of outside pipe
[mm]
G
Face width
[mm]
H
Total length
[mm]
I
Position of tap
[mm]
TH
Tapped hole
ⁿ/ₐ
K
Keyway
ⁿ/ₐ
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
GM
Gear module
[mm]
GNT
Use gear number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
NEW
ⁿ/ₐ
GC1-I
GC1-I
12
45
3
68
73
24
25
35
0
0
0
0
0.0
2.0
25
T1
0
GC1-12S
GC1-12S
12
45
3
68
73
24
25
35
0
0
0
0
0.0
2.0
25
T2
0
GC1-12SJ12
GC1-12SJ12
12
45
3
68
73
25
10
35
10
M4
4x1.8
4
1.8
2.0
25
T2K
1
GC1-12SJ14
GC1-12SJ14
14
45
3
68
73
25
10
35
10
M4
5x2.3
5
2.3
2.0
25
T2K
1
GC1-12SJ15
GC1-12SJ15
15
45
3
68
73
25
10
35
10
M4
5x2.3
5
2.3
2.0
25
T2K
1
GC1-12SJ16
GC1-12SJ16
16
45
3
68
73
25
10
35
10
M4
5x2.3
5
2.3
2.0
25
T2K
1
GC1-12SJ17
GC1-12SJ17
17
45
3
68
73
25
10
35
10
M4
5x2.3
5
2.3
2.0
25
T2K
1
GC1-12SJ18
GC1-12SJ18
18
45
3
68
73
25
10
35
10
M5
6x2.8
6
2.8
2.0
25
T2K
1
GC1-12SJ19
GC1-12SJ19
19
45
3
68
73
25
10
35
10
M5
6x2.8
6
2.8
2.0
25
T2K
1
GC1-12SJ20
GC1-12SJ20
20
45
3
68
73
25
10
35
10
M5
6x2.8
6
2.8
2.0
25
T2K
1
GC1-12SJ22
GC1-12SJ22
22
45
3
68
73
25
10
35
10
M5
6x2.8
6
2.8
2.0
25
T2K
1
GC1-12SJ25
GC1-12SJ25
25
45
3
68
73
25
10
35
10
M6
8x3.3
8
3.3
2.0
25
T2K
1
GC1-20
GC1-20
20
45
3
68
73
24
25
35
10
M5
5x2.3
5
2.3
2.0
25
T2
0
GC1-22
GC1-22
22
45
3
68
73
24
25
35
10
M6
7x3
7
3.0
2.0
25
T2
0
GC1-25
GC1-25
25
45
3
68
73
24
25
35
10
M6
7x3
7
3.0
2.0
25
T2
0
GC2-I
GC2-I
20
70
5
105
115
40
36
55
0
0
0
0
0.0
2.0
40
T1
0
GC2-20S
GC2-20S
20
70
5
105
115
40
36
55
0
0
0
0
0.0
2.0
40
T2
0
GC2-20SJ20
GC2-20SJ20
20
70
5
105
115
40
15
55
13
M5
6x2.8
6
2.8
2.0
40
T2K
1
GC2-20SJ22
GC2-20SJ22
22
70
5
105
115
40
15
55
13
M5
6x2.8
6
2.8
2.0
40
T2K
1
GC2-20SJ25
GC2-20SJ25
25
70
5
105
115
40
15
55
13
M6
8x3.3
8
3.3
2.0
40
T2K
1
GC2-20SJ28
GC2-20SJ28
28
70
5
105
115
40
15
55
13
M6
8x3.3
8
3.3
2.0
40
T2K
1
GC2-20SJ30
GC2-20SJ30
30
70
5
105
115
40
15
55
13
M6
8x3.3
8
3.3
2.0
40
T2K
1
GC2-20SJ32
GC2-20SJ32
32
70
5
105
115
40
15
55
13
M8
10x3.3
10
3.3
2.0
40
T2K
1
GC2-20SJ35
GC2-20SJ35
35
70
5
105
115
40
15
55
13
M8
10x3.3
10
3.3
2.0
40
T2K
1
GC2-20SJ40
GC2-20SJ40
40
70
5
105
115
40
15
55
13
M8
12x3.3
12
3.3
2.0
40
T2K
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성