피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1594 - Caps stainless steel with collar, seal and washers for Hygienic USIT® set
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1594_asmtab.prj},{NB=K1594.062},{BESTKIPP=K1594.062},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{D=M6},{D1=14.0},{D2=13.1},{D3=6.1},{H=13},{R=0.55},{S=1},{SW=10},{T=7.2},{ZERTIFIKAT=EHEDG},{GEW=0.0080},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ANZM=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245504329},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=6.0},{TYP=10},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=k1594_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
R
Radius
[mm]
S
diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
T
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1594.041
K1594.041
70 EPDM 295
schwarz
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0028
Yes
73181600
4059245504237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.051
K1594.051
70 EPDM 295
schwarz
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0042
Yes
73181600
4059245504244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.061
K1594.061
70 EPDM 295
schwarz
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
73181600
4059245504251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.081
K1594.081
70 EPDM 295
schwarz
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
73181600
4059245504268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.101
K1594.101
70 EPDM 295
schwarz
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0303
Yes
73181600
4059245504275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.121
K1594.121
70 EPDM 295
schwarz
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0449
Yes
73181600
4059245504282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.161
K1594.161
70 EPDM 295
schwarz
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0905
Yes
73181600
4059245504299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.042
K1594.042
70 EPDM 253815
weiß
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0028
Yes
73181600
4059245504305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.052
K1594.052
70 EPDM 253815
weiß
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0043
Yes
73181600
4059245504312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.062
K1594.062
70 EPDM 253815
weiß
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
73181600
4059245504329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.082
K1594.082
70 EPDM 253815
weiß
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
73181600
4059245504336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.102
K1594.102
70 EPDM 253815
weiß
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0303
Yes
73181600
4059245504343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.122
K1594.122
70 EPDM 253815
weiß
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0449
Yes
73181600
4059245504350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.162
K1594.162
70 EPDM 253815
weiß
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0904
Yes
73181600
4059245504367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.044
K1594.044
Fluoroprene XP 45
blau
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0029
Yes
73181600
4059245504374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.054
K1594.054
Fluoroprene XP 45
blau
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0043
Yes
73181600
4059245504381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.064
K1594.064
Fluoroprene XP 45
blau
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
73181600
4059245504398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.084
K1594.084
Fluoroprene XP 45
blau
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
73181600
4059245504404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.104
K1594.104
Fluoroprene XP 45
blau
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0305
Yes
73181600
4059245504411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.124
K1594.124
Fluoroprene XP 45
blau
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0451
Yes
73181600
4059245504428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.164
K1594.164
Fluoroprene XP 45
blau
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0907
Yes
73181600
4059245504435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성