피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
GUK - Self-locking nuts, Type GUK
KVT Fastening
ELASTIC STOP®
GUK
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/elastic_stop/guk/guk.prj},{NB=KVT GUK 45x1.5},{IDNR=},{D1=M45x1.5},{DN=45.000},{P=1.500},{BZC=GUK 45x1.5},{B=12.3},{H=7.8},{D=62},{A=55},{T=55},{O=6},{N=4},{WS=Mutter: Stahl verzink und passiert, Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
D1
Thread
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
B
~
[mm]
H
~
[mm]
D
Ø
[mm]
A
Ø
[mm]
T
[mm]
O
[mm]
N
Grooving
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
KVT GUK 10x0.75
M10x0.75
GUK 10x0.75
7.6
4.5
18
15
15
3
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 12x1
M12x1
GUK 12x1
7.6
4.5
21
18
18
3
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 15x1
M15x1
GUK 15x1
8.6
5.5
24
21
21
4
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 17x1
M17x1
GUK 17x1
8.7
5.5
28
24
24
4
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 20x1
M20x1
GUK 20x1
9.6
6.0
32
27
27
4
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 25x1.5
M25x1.5
GUK 25x1.5
10.5
6.5
38
33
33
5
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 30x1.5
M30x1.5
GUK 30x1.5
10.7
6.6
44
38
38
5
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 35x1.5
M35x1.5
GUK 35x1.5
11.3
7.0
50
44
44
5
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 40x1.5
M40x1.5
GUK 40x1.5
12.3
7.7
56
50
50
6
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 45x1.5
M45x1.5
GUK 45x1.5
12.3
7.8
62
55
55
6
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 50x1.5
M50x1.5
GUK 50x1.5
12.9
8.1
68
61
61
6
4
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 55x2
M55x2
GUK 55x2
13.4
8.2
75
68
68
7
6
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 60x2
M60x2
GUK 60x2
13.4
8.2
80
73
73
7
6
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 65x2
M65x2
GUK 65x2
14.5
9.2
85
77
77
7
6
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 70x2
M70x2
GUK 70x2
14.5
9.2
92
84
84
8
6
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 75x2
M75x2
GUK 75x2
15.5
10.0
98
89
89
8
6
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 80x2
M80x2
GUK 80x2
16.5
11.2
105
96
96
10
8
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 85x2
M85x2
GUK 85x2
17.5
12.1
110
100
100
10
8
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 90x2
M90x2
GUK 90x2
17.7
12.5
120
110
110
10
8
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 95x2
M95x2
GUK 95x2
18.7
13.5
125
115
115
10
8
Nut: Steel zinc plated an...
KVT GUK 100x2
M100x2
GUK 100x2
19.7
14.5
130
120
120
10
8
Nut: Steel zinc plated an...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성