피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
D-3GT - Toothed idler with rib
Aluminium Profiles - Langle
Idlers
Toothed idler with rib
Powered by
CAD모델 선택
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-3gt_asmtab.prj},{NB=LE-D-3GT-AWW24GT3150-676ZZ-2},{TYPE1=AWW},{TYPE=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{TEETH=24},{AB=GT3150},{PD=22.92},{OD=22.16},{F=26},{E=18},{A=16.3},{W=20.0},{S=0.00},{DH=9.0},{NO=676ZZ},{NFB=2},{D=6},{DD=10},{B=3.0},{DDD=9.3},{DKC=10.4},{DKCK=1.1},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=d_3gt/assembiles/d-3gt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
WM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
BM
Bearing material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
AB
Adaptation belt
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
No.
ⁿ/ₐ
NFB
Number of bearings
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
LE-D-3GT-AWC30GT3060-606Z...
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
30
GT3060
28.65
27.89
32
23
7.3
11.0
3.00
0.0
606ZZ
1
6
17
6.0
LE-D-3GT-AWC30GT3090-606Z...
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
30
GT3090
28.65
27.89
32
24
10.3
14.0
4.50
0.0
606ZZ
1
6
17
6.0
LE-D-3GT-SFC30GT3060-606Z...
SFC : Central bearing typ...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
30
GT3060
28.65
27.89
32
23
7.3
11.0
3.00
0.0
606ZZ
1
6
17
6.0
LE-D-3GT-SFC30GT3090-606Z...
SFC : Central bearing typ...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
30
GT3090
28.65
27.89
32
24
10.3
14.0
4.50
0.0
606ZZ
1
6
17
6.0
LE-D-3GT-AWW20GT3090-675Z...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
20
GT3090
19.10
18.34
23
14
10.3
14.0
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
LE-D-3GT-AWW20GT3150-675Z...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
20
GT3150
19.10
18.34
23
14
16.3
20.0
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
LE-D-3GT-AWW24GT3090-676Z...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
24
GT3090
22.92
22.16
26
18
10.3
14.0
0.00
9.0
676ZZ
2
6
10
3.0
LE-D-3GT-AWW24GT3150-676Z...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
24
GT3150
22.92
22.16
26
18
16.3
20.0
0.00
9.0
676ZZ
2
6
10
3.0
LE-D-3GT-AWW30GT3090-678Z...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
30
GT3090
28.65
27.89
32
23
10.3
14.0
0.00
11.0
678ZZ
2
8
12
3.5
LE-D-3GT-AWW30GT3150-678Z...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
30
GT3150
28.65
27.89
32
23
16.3
20.0
0.00
11.0
678ZZ
2
8
12
3.5
LE-D-3GT-SFW20GT3090-675Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
20
GT3090
19.10
18.34
23
14
10.3
14.0
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
LE-D-3GT-SFW20GT3150-675Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
20
GT3150
19.10
18.34
23
14
16.3
20.0
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
LE-D-3GT-SFW24GT3090-676Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
24
GT3090
22.92
22.16
26
18
10.3
14.0
0.00
9.0
676ZZ
2
6
10
3.0
LE-D-3GT-SFW24GT3150-676Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
24
GT3150
22.92
22.16
26
18
16.3
20.0
0.00
9.0
676ZZ
2
6
10
3.0
LE-D-3GT-SFW30GT3090-678Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
30
GT3090
28.65
27.89
32
23
10.3
14.0
0.00
11.0
678ZZ
2
8
12
3.5
LE-D-3GT-SFW30GT3150-678Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
30
GT3150
28.65
27.89
32
23
16.3
20.0
0.00
11.0
678ZZ
2
8
12
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성