피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
S8M-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/high_torque/s8m-a.prj},{NB=LE-AW30S8M150-A-H14},{BW=S8M150},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=30},{WS=A},{SHS=H},{H=14.00},{P=0.00},{N=0},{V=0.00},{Y=0},{ZMAX=59},{Z=0},{J=0.0},{QMAX=59},{Q=0},{RMAX=59},{R=0},{STMAX=23},{S=0},{T=0},{PD=76.39},{OD=75.02},{D=60},{FF=87},{E=67},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW18S8M150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
18
M4
45.84
44.46
32
52
36
0.00
0.0
LE-AW19S8M150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
19
M4
48.38
47.01
35
55
40
0.00
0.0
LE-AW20S8M150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
20
M4
50.93
49.56
36
58
40
0.00
0.0
LE-AW21S8M150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
21
M4
53.48
52.10
40
61
45
0.00
0.0
LE-AW22S8M150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
22
M4
56.02
54.65
41
61
45
0.00
0.0
LE-AW24S8M150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
24
M4
61.12
59.74
46
67
50
0.00
0.0
LE-AW25S8M150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
25
M4
63.66
62.29
48
70
56
0.00
0.0
LE-AW26S8M150-A-H14
17.0
22.0
37.0
6061
26
M5
66.21
64.84
51
74
58
0.00
0.0
LE-AW28S8M150-A-H14
17.0
22.0
37.0
6061
28
M5
71.30
69.93
55
80
60
0.00
0.0
LE-AW30S8M150-A-H14
17.0
22.0
37.0
6061
30
M5
76.39
75.02
60
87
67
0.00
0.0
LE-AW32S8M150-A-H14
17.0
22.0
37.0
6061
32
M5
81.49
80.12
63
87
67
0.00
0.0
LE-AW34S8M150-A-H14
17.0
22.0
37.0
6061
34
M5
86.58
85.21
70
95
75
0.00
0.0
LE-AW36S8M150-A-H16
17.0
22.0
37.0
6061
36
M5
91.67
90.30
75
99
80
0.00
0.0
LE-AW38S8M150-A-H16
17.0
22.0
37.0
6061
38
M5
96.77
95.39
80
104
84
0.00
0.0
LE-AW40S8M150-A-H16
17.0
22.0
37.0
6061
40
M5
101.86
100.49
85
111
90
0.00
0.0
LE-AW44S8M150-A-H20
17.0
22.0
42.0
6061
44
M6
112.05
110.67
90
119
100
0.00
0.0
LE-AW48S8M150-A-H20
17.0
22.0
42.0
6061
48
M6
122.23
120.86
100
127
105
0.00
0.0
LE-AW50S8M150-A-H20
17.0
22.0
42.0
6061
50
M6
127.32
125.95
100
135
115
0.00
0.0
LE-AW60S8M150-A-H20
17.0
22.0
42.0
6061
60
M6
152.79
151.42
100
160
140
0.00
0.0
LE-AW72S8M150-A-H20
17.0
22.0
37.0
6061
72
M6
183.35
181.97
100
190
170
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성