피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Circular Sightglass Fittings Model DIN 28120 (Weld-Type) - Sight Glass
L.J. Star
Sight Glasses
Powered by
CAD모델 선택
{ljstar/sg/din28120_asmtab.prj},{NB=DN-C1AA1A1ANNN},{DESC=Circular Sightglass Fittings Model DIN 28120 (Weld-Type)},{SIZE=DN100 [4.92\" View]},{PR=1},{WPM=A},{CM=A},{WIN=1},{SGM=A},{CGM=1},{STNT=A},{WA=N},{AC=N},{RWP=N},{D1=125},{D2=150},{D=220},{K=180},{H2=30},{NOBSN=8},{BS=M16},{BSNUM=16.000},{D3=18},{D7=152},{H4=14.000},{SL=70.990},{SL1=20.950},{SL2=17.000},{TND=6.000},{TQTY=4},{TBC=157.000},{PPATH=din28120_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESC
Product Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
WPR
Weld Pad Radius
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
S
s
[mm]
D
[mm]
K
k
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
NOBSN
No. of bolts or studs and nuts
ⁿ/ₐ
BS
Size of bolts or studs and nuts
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
D7
d7
[mm]
TT
Tightening torque for bolts or nuts
[Nm]
DN-A2AA1A1ANNN
DN-A2AA1A1ANNN
Circular Sightglass Fitti...
DN50 [3.15" View]
0.000
80
100
15.000
165
125
16.000
30
4
M16
18
102
32.000
DN-B1AA1A1ANNN
DN-B1AA1A1ANNN
Circular Sightglass Fitti...
DN80 [3.94" View]
0.000
100
125
15.000
200
160
20.000
30
8
M16
18
127
20.000
DN-C1AA1A1ANNN
DN-C1AA1A1ANNN
Circular Sightglass Fitti...
DN100 [4.92" View]
0.000
125
150
20.000
220
180
22.000
30
8
M16
18
152
26.000
DN-D1AA1A1ANNN
DN-D1AA1A1ANNN
Circular Sightglass Fitti...
DN125 [5.91" View]
0.000
150
175
20.000
250
210
25.000
30
8
M16
18
177
32.000
DN-E1AA1A1ANNN
DN-E1AA1A1ANNN
Circular Sightglass Fitti...
DN150 [6.89" View]
0.000
175
200
25.000
285
240
30.000
36
8
M20
22
202
47.000
DN-F1AA1A1ANNN
DN-F1AA1A1ANNN
Circular Sightglass Fitti...
DN200 [8.86" View]
0.000
225
250
30.000
340
295
35.000
36
8
M20
22
252
63.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성