피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
RSE-K-3 - Rundschalteinheit für kleine Einbauräume mit Drehrichtung pendelnd
Mader
Indexing unit
RSE-K-3
Powered by
CAD모델 선택
{mader/rundschalteinheiten/rsek3/rse_k_3_pendelnd.prj},{NB=MADER Rundschalteinheit RSE-K-3-4-PE-H (ROT=0)},{IDNR=},{TYP=RSE-K-3-4-PE-H},{ARTNR=238898},{ROT=0},{TEI=4},{DAM=hydraulisch},{DR=pendelnd},{A=80},{B=66},{C=8},{D=Ø19 / 3 tief},{E=3 x M4 / 9 tief},{F=Ø59},{G=Ø4 / 3 tief},{H=M6},{I=9},{J=M5},{K=24.5},{L=14},{M=32.3},{N=M8},{O=48},{P=Ø6.4},{Q=Ø10.5},{R=20},{S=31},{T=54},{U=31},{V=Ø79},{W=45},{X=104},{Y=6.5},{Z=20},{A1=60},{B1=3 x 120},{C1=34.3},{D1=32.5},{E1=Ø10},{F1=2.1},{PPATH=../rse_k_3/rse_k_3_asmtpl.prj},{VERS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
TEI
Division
ⁿ/ₐ
DAM
Damping
ⁿ/ₐ
DR
Drehrichtung
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Länge ±0.01
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F
Diameter
[mm]
G
Diameter H7
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
Length
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
K
Height
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Thread
ⁿ/ₐ
O
Länge ±0.01
[mm]
P
Diameter
[mm]
Q
Diameter
[mm]
R
Height
[mm]
S
Height
[mm]
T
Length
[mm]
U
Length
[mm]
V
Diameter H8
[mm]
W
Höhe ±0.05
[mm]
X
Length
[mm]
Y
Height
[mm]
Z
Height
[mm]
A1
Angle
[°]
B1
Angle
[°]
C1
Height
[mm]
D1
Length
[mm]
E1
Durchmesser k7
[mm]
F1
Height
[mm]
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-2-PE-H
216107
2
hydraulisch
pendelnd
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-3-PE-H
245581
3
hydraulisch
pendelnd
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-4-PE-H
238898
4
hydraulisch
pendelnd
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-6-PE-H
245582
6
hydraulisch
pendelnd
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-8-PE-H
245583
8
hydraulisch
pendelnd
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
MADER Indexing unit RSE-K...
RSE-K-3-12-PE-H
245584
12
hydraulisch
pendelnd
80
66
8
Ø19 / 3 tief
3 x M4 / 9 tief
Ø59
Ø4 / 3 tief
M6
9
M5
24.5
14
32.3
M8
48
Ø6.4
Ø10.5
20
31
54
31
Ø79
45
104
6.5
20
60
3 x 120
34.3
32.5
Ø10
2.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성