피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-71752-GK-AG-G-OBO-STVZ - Clevises DIN 71752, External Thread, Steel zinc-plated, Design G
MÄDLER
Drive Element
Clevis Joints, Clevises and Snap-On-Bolts Typ ES
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gk_din71752_ag_vz.prj},{NB=63750900},{ARTNR=63750900},{ARTNR1=63780900},{ARTNR2=63790900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Ausführung G: Rechtsgewinde, ohne Bolzen},{GR=10x20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{G=20},{L2=57},{GEW=68},{GEW1=17},{GEW2=19},{GW=10},{D3=18},{L1=69},{L3=32.0},{L4=25},{R=0.5},{AUSF1=0},{CTN=84879059}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
Product No. Bolt sets KL
ⁿ/ₐ
ARTNR2
Product No. Bolt sets SL
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
G
g
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
Weight
[g]
GEW1
Weight Sets KL
[g]
GEW2
Weight Sets SL
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63750500
63750500
63780500
63790500
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
Design G: Right-handed th...
6x12
12
6
6
M6
12
37
15
3.4
3.6
84879059
63750700
63750700
63780700
63790700
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
Design G: Right-handed th...
8x16
16
8
8
M8
16
47
36
9.3
10
84879059
63750900
63750900
63780900
63790900
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
Design G: Right-handed th...
10x20
20
10
10
M10
20
57
68
17
19
84879059
63751100
63751100
63781100
63791100
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
Design G: Right-handed th...
12x24
24
12
12
M12
24
68
122
32
34
84879059
63751300
63751300
63781300
63791300
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
Design G: Right-handed th...
14x28
27
14
14
M14
28
78
171
47
50
84879059
63751500
63751500
63781500
63791500
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
Design G: Right-handed th...
16x32
32
16
16
M16
32
89
288
70
73
84879059
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성