피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 1478-SSMU-STVZ - Turnbuckles Similar to DIN 1478, Zinc-Plated
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Turnbuckl Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschlossmuttern/spschlmu_din1478.prj},{NB=65391200},{ARTNR=65391200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{HW=* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.},{D1=M12},{D2=25.0},{D3=18.0},{D4=10},{D5=4},{L1=125},{T=17.0},{NBK=90},{GEW=250},{DD1=12},{C=4.0},{L2=14},{L3=21.0},{CTN=73181900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
D1
d1*
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
L1
[mm]
T
t
[mm]
NBK
Adjustability
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65390600
65390600
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
One side right-hand threa...
M6
17.2
9.0
6
4
110
9.5
90
120
73181900
65390800
65390800
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
One side right-hand threa...
M8
17.2
12.0
8
4
110
12.0
85
140
73181900
65391000
65391000
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
One side right-hand threa...
M10
21.3
15.0
8
4
125
14.0
95
190
73181900
65391200
65391200
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
One side right-hand threa...
M12
25.0
18.0
10
4
125
17.0
90
250
73181900
65391600
65391600
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
One side right-hand threa...
M16
30.0
22.5
10
4
170
22.0
120
430
73181900
65392000
65392000
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
One side right-hand threa...
M20
33.7
27.0
12
4
200
26.0
140
650
73181900
65392400
65392400
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
One side right-hand threa...
M24
42.4
32.0
12
4
255
31.0
180
1100
73181900
65393000
65393000
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
One side right-hand threa...
M30
51.0
38.0
16
4
255
38.0
160
1300
73181900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성