피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
magyar
polski
русский
English
EZQ 35/4 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 350, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
MAICO
Axial high-performance wall-mounted fans
Axial high-performance wall-mounted fans
DN 350
Powered by
CAD모델 선택
{maico/07_axial_high_performace_wall_mounted_fans/wall_mounted_fans_with_wall_plate_or_wall_ring/dn_350/ezq_35_4_b.prj},{NB=0083.0114(architecture400)},{ARTNR=0083.0114},{CTN=84145925},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{AD=EZQ 35/4 B},{MO=Square wall plate},{AFV=2.810},{AV=1.870},{PPN=70},{RSN=1.390},{RS=1.427},{IT=axial},{SC=✔},{RC=✔},{TOV=Alternating current},{RV=230},{F=50},{NO=128},{IN=0.55},{IM=0.80},{DOF=IP 55},{IC=B},{IS=Wall / Ceiling},{TOI=Surface-mounted},{IP=horizontal / vertical},{M=Sheet steel, galvanised},{W=9.2},{NS=350},{WD=525},{H=525},{D=244},{ATANC=70},{ATAIM=-20 up to 60 },{PU=1},{R=C},{GE=4012799831143},{SA700ID17=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
AD
Article
ⁿ/ₐ
MO
Model
ⁿ/ₐ
AFV
Air flow volume
[m3/h]
AV
Air volumenom
[m³/h / in opt. efficiency]
PPN
Pressure pfs, nom
[Pa / in opt. efficiency]
RSN
Rotating speed nnom
[1/min / in opt. efficiency]
RS
Rotating speed
[1/min]
IT
Impeller type
ⁿ/ₐ
SC
Speed cotrollable
ⁿ/ₐ
RC
Reversing capacity
ⁿ/ₐ
TOV
Type of voltage
ⁿ/ₐ
RV
Rated voltage
[V]
F
Frequency
[Hz]
NO
Nominal output
[W / in opt. efficiency]
IN
Inom
[A / in opt. efficiency]
IM
Imax
[A]
DOF
Degree of protection
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
IS
Installation site
ⁿ/ₐ
TOI
Type of installation
ⁿ/ₐ
IP
Installation position
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
NS
Nominal size
[mm]
WD
Width
[mm]
H
Height
[mm]
D
Depth
[mm]
ATANC
Airstream temperature at nominal curent
[°C]
ATAIM
Airstream temperature at IMax
[°C]
PU
Packing unit
[piece(s)]
R
Range
ⁿ/ₐ
GE
GTIN (EAN)
ⁿ/ₐ
SA700ID17
ⁿ/ₐ
0083.0114
0083.0114
84145925
EZQ 35/4 B
Square wall plate
2.810
1.870
70
1.390
1.427
axial
✔
✔
Alternating current
230
50
128
0.55
0.80
IP 55
B
Wall / Ceiling
Surface-mounted
horizontal / vertical
Sheet steel, galvanised
9.2
350
525
525
244
70
-20 up to 60
1
C
4012799831143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성