피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
WZ4019 - Demountable pillar
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_elementi_guida/wz4019.prj},{NB=WZ 4019 40 x 260},{D=40},{L=260},{D2=40},{D3=50},{D4=52},{L2=35},{L3=36},{M1=12 x 1.75},{MX1=12},{N1X=30},{I1X=33},{M2=8 x 1.25},{MX2=8},{N2X=18},{I2X=23},{M3=8 x 1.25},{MX3=8},{N=16},{P=30.0},{S1=38},{S2=48},{MS=40 ± 0.008},{MAT=Compound Steel HRC 61-63},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M3
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MS
Mounting seat JS 6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WZ 4019 18 x 100
18
100
18
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
18 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 18 x 110
18
110
18
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
18 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 18 x 120
18
120
18
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
18 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 18 x 130
18
130
18
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
18 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 18 x 140
18
140
18
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
18 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 18 x 150
18
150
18
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
18 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 18 x 160
18
160
18
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
18 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 19 x 100
19
100
19
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
19 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 19 x 110
19
110
19
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
19 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 19 x 120
19
120
19
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
19 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 19 x 130
19
130
19
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
19 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 19 x 140
19
140
19
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
19 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 19 x 150
19
150
19
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
19 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 19 x 160
19
160
19
25
27
20
21
8 x 1.25
6 x 1
6 x 1
12
16.0
23
28
19 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 24 x 100
24
100
24
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
24 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 24 x 110
24
110
24
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
24 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 24 x 120
24
120
24
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
24 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 24 x 130
24
130
24
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
24 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 24 x 140
24
140
24
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
24 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 24 x 150
24
150
24
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
24 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 24 x 160
24
160
24
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
24 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 24 x 170
24
170
24
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
24 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 24 x 180
24
180
24
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
24 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 25 x 100
25
100
25
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
25 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4019 25 x 110
25
110
25
32
34
25
26
10 x 1.5
6 x 1
6 x 1
12
19.5
28
33
25 ± 0.006
Compound Steel HRC 61-63
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성