피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04193 - Clamp strap assemblies, goose-neck
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Stepped clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04193.prj},{NB=04193-1214_(0_28_19)},{L=125},{A=20},{A1=40},{B=40},{B1=20},{E1=40},{E2=40},{G=14},{M=16},{FKN=20.2},{GEW=0.9300},{EAN=4059495045436},{SIZE=2.000},{SB1=14.000},{SR1=20.000},{SRAD=48.000},{PSX=10.000},{NDM=12},{ST=1.75},{XA=9.80},{NDM1=12},{ST1=1.750},{LS=58.000},{HS=10.000},{HSK=2.000},{DS=36.000},{DSK=20.000},{FMIN=30.000},{SWS=6.000},{LS2=75.500},{LS1=100.000},{LS3=12.000},{LS4=9.600},{D3=17.500},{D4=23.000},{LS5=7.000},{DK=18.000},{LS6=2.500},{HS1=5.000},{DS1=35.000},{HM=18.000},{SW1=18.000},{A0=20.000},{F2=56.000},{F1=28.000},{XBN=15.000},{BEST=04193-1214},{D=M 12 x 100},{D1=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{S=0},{N=19},{F=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
height of clamp
[mm]
A1
total height of clamp
[mm]
B
width
[mm]
B1
width of cone point
[mm]
E1
distance: cone point-recess
[mm]
E2
length of recess
[mm]
G
for T-slot bolt
[mm]
D
nominal diameter of rolled thread T-slot bolts
ⁿ/ₐ
D1
nominal diameter of adjusting bolt
ⁿ/ₐ
M
length of clamping surface
[mm]
FKN
Clamping force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04193-1010
04193-1010
100
15
30
30
15
32
32
10
M 10 x 80
M 10
12
13.9
0.4200
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04193-1212
04193-1212
125
20
40
40
20
40
40
12
M 12 x 100
M 12
16
20.2
0.9200
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04193-1214
04193-1214
125
20
40
40
20
40
40
14
M 12 x 100
M 12
16
20.2
0.9300
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04193-1616
04193-1616
160
25
50
50
25
49
50
16
M 16 x 125
M 16
20
37.8
1.8300
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04193-1618
04193-1618
160
25
50
50
25
49
50
18
M 16 x 125
M 16
20
37.8
1.8400
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04193-2020
04193-2020
200
30
60
60
30
55
70
20
M 20 x 160
M 20
24
58.8
3.3500
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04193-2022
04193-2022
200
30
60
60
30
55
70
22
M 20 x 160
M 20
24
58.8
3.3600
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성