피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07170-02 - Hexagon bolts with narrow shaft in Hygienic DESIGN
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/k1330.prj},{NB=07170-02-08X30},{BEST=07170-02-08X30},{MATERIAL=Edelstahl A4},{B=22.0},{D=M8},{D1=16.8},{D2=6.0},{H=5.5},{K=6.5},{L=30},{SW=13.0},{GEW=0.0147},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495697659},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=8.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material base
ⁿ/ₐ
B
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Diameter
[mm]
K
Diameter
[mm]
L
Diameter
[mm]
SW
Diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07170-02-04X8
07170-02-04X8
Edelstahl A4
5.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
8
7.0
0.0019
Yes
73181520
4059495697826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-04X10
07170-02-04X10
Edelstahl A4
5.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
10
7.0
0.0021
Yes
73181520
4059495697833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-04X12
07170-02-04X12
Edelstahl A4
5.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
12
7.0
0.0022
Yes
73181520
4059495697840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-04X16
07170-02-04X16
Edelstahl A4
5.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
16
7.0
0.0024
Yes
73181520
4059495697857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-04X20
07170-02-04X20
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
20
7.0
0.0027
Yes
73181520
4059495697468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-04X25
07170-02-04X25
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
25
7.0
0.0030
Yes
73181520
4059495697864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-04X30
07170-02-04X30
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
30
7.0
0.0033
Yes
73181520
4059495697871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-04X35
07170-02-04X35
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
35
7.0
0.0036
Yes
73181520
4059495697888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-04X40
07170-02-04X40
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
40
7.0
0.0039
Yes
73181520
4059495697895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X10
07170-02-05X10
Edelstahl A4
6.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
10
8.0
0.0031
Yes
73181520
4059495697475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X12
07170-02-05X12
Edelstahl A4
6.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
12
8.0
0.0033
Yes
73181520
4059495697482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X16
07170-02-05X16
Edelstahl A4
6.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
16
8.0
0.0037
Yes
73181520
4059495697499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X20
07170-02-05X20
Edelstahl A4
6.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
20
8.0
0.0039
Yes
73181520
4059495697505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X25
07170-02-05X25
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
25
8.0
0.0044
Yes
73181520
4059495697512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X30
07170-02-05X30
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
30
8.0
0.0049
Yes
73181520
4059495697901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X35
07170-02-05X35
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
35
8.0
0.0056
Yes
73181520
4059495697918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X40
07170-02-05X40
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
40
8.0
0.0059
Yes
73181520
4059495697925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X45
07170-02-05X45
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
45
8.0
0.0064
Yes
73181520
4059495697932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-05X50
07170-02-05X50
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
50
8.0
0.0069
Yes
73181520
4059495697949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-06X12
07170-02-06X12
Edelstahl A4
7.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
12
10.0
0.0051
Yes
73181520
4059495697529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-06X16
07170-02-06X16
Edelstahl A4
7.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
16
10.0
0.0056
Yes
73181520
4059495697536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-06X20
07170-02-06X20
Edelstahl A4
7.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
20
10.0
0.0061
Yes
73181520
4059495697543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-06X25
07170-02-06X25
Edelstahl A4
18.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
25
10.0
0.0066
Yes
73181520
4059495697550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-06X30
07170-02-06X30
Edelstahl A4
18.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
30
10.0
0.0072
Yes
73181520
4059495697567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-02-06X35
07170-02-06X35
Edelstahl A4
18.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
35
10.0
0.0078
Yes
73181520
4059495697574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성