피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27614 - Clevis joints for rod ends
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Clevis joints
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gabelgelenke/27614.prj},{NB=27614-08120820},{B=20},{C=12},{D=17},{D1=8},{D3=24},{L=41.0},{L1=24.9},{L2=31.5},{L3=13.5},{L4=1.0},{R1=10.5},{W=8.0},{F=14.5},{GEW=0.0674},{EAN=4059495252254},{XA=8.000},{XB=1.000},{XC=3.500},{XD=8.500},{XE=0.500},{XF=18.000},{XG=12.500},{XH=11.958},{XI=7.400},{XJ=7.350},{XK=1.200},{XL=0.100},{XM=5.200},{XN=1.200},{XO=1.200},{XP=4.200},{XQ=5.750},{XR=0.000},{NDM=8.000},{BEST=27614-08120820},{D2=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
B
diameter
[mm]
C
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
distance
[mm]
L4
distance
[mm]
R1
Radius
[mm]
W
Angle
[°]
F
F static kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27614-05080516
27614-05080516
16
8
13
5
M5
18
29.5
20.5
21.5
10.5
0.5
8.5
6.5
8.0
0.0291
Yes
84879000
4059495252230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-06090618
27614-06090618
18
9
15
6
M6
20
33.5
22.9
25.0
11.5
0.5
9.0
7.0
9.0
0.0421
Yes
84879000
4059495252247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-08120820
27614-08120820
20
12
17
8
M8
24
41.0
24.9
31.5
13.5
1.0
10.5
8.0
14.5
0.0674
Yes
84879000
4059495252254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-10141025
27614-10141025
25
14
21
10
M10
28
49.5
30.3
38.0
16.0
1.0
12.5
8.0
19.5
0.1168
Yes
84879000
4059495252261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-12161229
27614-12161229
29
16
25
12
M12
32
57.5
34.3
44.0
18.0
1.5
15.0
8.0
23.5
0.1876
Yes
84879000
4059495252278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-16211638
27614-16211638
38
21
30
16
M16
42
76.5
43.3
58.0
23.5
1.5
20.0
9.0
32.0
0.3914
Yes
84879000
4059495252285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-20252045
27614-20252045
45
25
38
20
M20
50
90.5
51.9
68.0
29.5
0.0
22.5
9.0
43.0
0.6784
Yes
84879000
4059495252292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성