피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Standard
NTN Corporation
Bearing Units
UCFC Flange Cartridge Units
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucfc_flange_catridge_units/ucfc_fcu_asmtab.prj},{NB=UCFCX10D1(50,D1)},{SD=50},{GN=D1},{PPATH=ucfc_fcu_asmtpl.prj},{L=162},{J=136},{J1=96.2},{A2=7},{N=14.0},{A3=16.0},{A1=25.0},{A=41.0},{H3=118},{A0=56.4},{B=55.6},{S=22.2},{F=75.0},{G=9.0},{SS=M10x1.25},{FB=M12},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UCX10D1},{BLR=48.0},{BSLR=29.20},{CU=2.290},{CBLR=4450},{CBSLR=2980},{MASS=3.1},{D4=69.0},{UNX=UCFCX10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
J1
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
A3
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
H3
Dimension
[mm]
A0
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
F
Dimension
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
MASS
Mass
[kg]
UCFC201D1
12
UCFC201D1
100
78
55.2
10
12.0
5.0
20.5
25.5
62
33.3
31.0
12.7
0.0
M10
UC201D1
14.2
6.65
0.505
0.8
UCFC202D1
15
UCFC202D1
100
78
55.2
10
12.0
5.0
20.5
25.5
62
33.3
31.0
12.7
0.0
M10
UC202D1
14.2
6.65
0.505
0.8
UCFC203D1
17
UCFC203D1
100
78
55.2
10
12.0
5.0
20.5
25.5
62
33.3
31.0
12.7
0.0
M10
UC203D1
14.2
6.65
0.505
0.8
UCFC204D1
20
UCFC204D1
100
78
55.2
10
12.0
5.0
20.5
25.5
62
33.3
31.0
12.7
0.0
M10
UC204D1
14.2
6.65
0.505
0.7
UCFC205D1
25
UCFC205D1
115
90
63.6
10
12.0
6.0
21.0
27.0
70
35.8
34.1
14.3
0.0
M10
UC205D1
15.5
7.85
0.550
1.0
UCFCX05D1
25
UCFCX05D1
111
92
65.1
10
9.5
6.0
24.0
30.0
76
38.2
38.1
15.9
46.0
M8
UCX05D1
21.6
11.30
0.795
1.2
UCFC206D1
30
UCFC206D1
125
100
70.7
10
12.0
8.0
23.0
31.0
80
40.2
38.1
15.9
0.0
M10
UC206D1
21.6
11.30
0.795
1.3
UCFCX06D1
30
UCFCX06D1
127
105
74.2
8
12.0
9.5
22.5
32.0
85
42.9
42.9
17.5
52.0
M10
UCX06D1
28.4
15.30
1.090
1.5
UCFC207D1
35
UCFC207D1
135
110
77.8
11
14.0
8.0
26.0
34.0
90
44.4
42.9
17.5
0.0
M12
UC207D1
28.4
15.30
1.090
1.6
UCFCX07D1
35
UCFCX07D1
133
111
78.5
9
12.0
11.0
26.0
37.0
92
50.2
49.2
19.0
59.0
M10
UCX07D1
32.5
17.80
1.240
1.9
UCFC208D1
40
UCFC208D1
145
120
84.9
11
14.0
10.0
26.0
36.0
100
51.2
49.2
19.0
0.0
M12
UC208D1
32.5
17.80
1.240
2.0
UCFCX08D1
40
UCFCX08D1
133
111
78.5
9
12.0
11.0
26.0
37.0
92
50.2
49.2
19.0
63.0
M10
UCX08D1
36.0
20.40
1.600
2.0
UCFC209D1
45
UCFC209D1
160
132
93.3
10
16.0
12.0
26.0
38.0
105
52.2
49.2
19.0
0.0
M14
UC209D1
36.0
20.40
1.600
2.7
UCFCX09D1
45
UCFCX09D1
155
130
91.9
8
14.0
12.0
25.0
37.0
108
52.6
51.6
19.0
68.0
M12
UCX09D1
39.0
23.20
1.820
2.6
UCFC210D1
50
UCFC210D1
165
138
97.6
10
16.0
12.0
28.0
40.0
110
54.6
51.6
19.0
0.0
M14
UC210D1
39.0
23.20
1.820
3.0
UCFCX10D1
50
UCFCX10D1
162
136
96.2
7
14.0
16.0
25.0
41.0
118
56.4
55.6
22.2
75.0
M12
UCX10D1
48.0
29.20
2.290
3.1
UCFC211D1
55
UCFC211D1
185
150
106.1
13
19.0
12.0
31.0
43.0
125
58.4
55.6
22.2
0.0
M16
UC211D1
48.0
29.20
2.290
4.0
UCFCX11D1
55
UCFCX11D1
180
152
107.5
4
16.0
22.0
26.0
48.0
127
65.7
65.1
25.4
83.0
M14
UCX11D1
58.0
36.00
2.830
4.2
UCFC212D1
60
UCFC212D1
195
160
113.1
17
19.0
12.0
36.0
48.0
135
68.7
65.1
25.4
0.0
M16
UC212D1
58.0
36.00
2.830
4.9
UCFCX12D1
60
UCFCX12D1
194
165
116.7
11
16.0
20.0
33.0
53.0
140
70.7
65.1
25.4
0.0
M14
UCX12D1
63.5
40.00
3.150
5.5
UCFC213D1
65
UCFC213D1
205
170
120.2
16
19.0
14.0
36.0
50.0
145
69.7
65.1
25.4
0.0
M16
UC213D1
63.5
40.00
3.150
5.8
UCFCX13D1
65
UCFCX13D1
194
165
116.7
11
16.0
20.0
33.0
53.0
140
75.4
74.6
30.2
94.0
M14
UCX13D1
69.0
44.00
3.450
5.7
UCFC214D1
70
UCFC214D1
215
177
125.2
17
19.0
14.0
40.0
54.0
150
75.4
74.6
30.2
94.0
M16
UC214D1
69.0
44.00
3.450
7.0
UCFCX14D1
70
UCFCX14D1
222
190
134.4
14
19.0
20.0
36.0
56.0
164
78.5
77.8
33.3
100.0
M16
UCX14D1
73.5
49.50
3.800
7.3
UCFC215D1
75
UCFC215D1
220
184
130.1
18
19.0
16.0
40.0
56.0
160
78.5
77.8
33.3
100.0
M16
UC215D1
73.5
49.50
3.800
7.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성