피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Standard
NTN Corporation
Bearing Units
UCP Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucp_pillow_blocks/ucp_pillow_blocks_asmtab.prj},{NB=UCPX12D1(60,D1)},{SD=60},{GN=D1},{PPATH=ucp_pillow_blocks_asmtpl.prj},{H=76.2},{L=286},{J=203},{A=83},{N=25},{N1=28},{H1=33},{H2=151},{L1=80},{B=65.1},{S=25.4},{G=10.0},{SS=M10x1.25},{FB=M20},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UCX12D1},{BLR=63.5},{BSLR=40.00},{CU=3.150},{CBLR=5850},{CBSLR=4100},{MASS=6.8},{UNX=UCPX12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
N1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
MASS
Mass
[kg]
UCP201D1
12
UCP201D1
30.2
127
95
38
13
16
14
62
42
31.0
12.7
M10
UC201D1
14.2
6.65
0.505
0.7
UCP202D1
15
UCP202D1
30.2
127
95
38
13
16
14
62
42
31.0
12.7
M10
UC202D1
14.2
6.65
0.505
0.7
UCP203D1
17
UCP203D1
30.2
127
95
38
13
16
14
62
42
31.0
12.7
M10
UC203D1
14.2
6.65
0.505
0.7
UCP204D1
20
UCP204D1
33.3
127
95
38
13
16
14
65
42
31.0
12.7
M10
UC204D1
14.2
6.65
0.505
0.7
UCP205D1
25
UCP205D1
36.5
140
105
38
13
16
15
71
42
34.1
14.3
M10
UC205D1
15.5
7.85
0.550
0.8
UCPX05D1
25
UCPX05D1
44.4
159
119
51
17
20
18
85
50
38.1
15.9
M14
UCX05D1
21.6
11.30
0.795
1.4
UCP305D1
25
UCP305D1
45.0
175
132
45
17
20
15
85
54
38.0
15.0
M14
UC305D1
23.5
10.90
0.855
1.4
UCP206D1
30
UCP206D1
42.9
165
121
48
17
20
17
83
54
38.1
15.9
M14
UC206D1
21.6
11.30
0.795
1.4
UCPX06D1
30
UCPX06D1
47.6
175
127
57
17
20
20
93
54
42.9
17.5
M14
UCX06D1
28.4
15.30
1.090
1.8
UCP306D1
30
UCP306D1
50.0
180
140
50
17
20
18
95
54
43.0
17.0
M14
UC306D1
29.5
15.00
1.140
1.8
UCP207D1
35
UCP207D1
47.6
167
127
48
17
20
18
93
54
42.9
17.5
M14
UC207D1
28.4
15.30
1.090
1.6
UCPX07D1
35
UCPX07D1
54.0
203
144
57
17
20
21
105
60
49.2
19.0
M14
UCX07D1
32.5
17.80
1.240
2.4
UCP307D1
35
UCP307D1
56.0
210
160
56
17
25
20
106
60
48.0
19.0
M14
UC307D1
37.0
19.10
1.470
2.5
UCP208D1
40
UCP208D1
49.2
184
137
54
17
20
18
98
52
49.2
19.0
M14
UC208D1
32.5
17.80
1.240
1.9
UCPX08D1
40
UCPX08D1
58.7
222
156
67
20
23
26
111
65
49.2
19.0
M16
UCX08D1
36.0
20.40
1.600
2.9
UCP308D1
40
UCP308D1
60.0
220
170
60
17
27
22
116
60
52.0
19.0
M14
UC308D1
45.0
24.00
1.830
3.0
UCP209D1
45
UCP209D1
54.0
190
146
54
17
20
20
106
60
49.2
19.0
M14
UC209D1
36.0
20.40
1.600
2.2
UCPX09D1
45
UCPX09D1
58.7
222
156
67
20
23
26
116
65
51.6
19.0
M16
UCX09D1
39.0
23.20
1.820
3.2
UCP309D1
45
UCP309D1
67.0
245
190
67
20
30
24
129
65
57.0
22.0
M16
UC309D1
58.5
32.00
2.500
4.1
UCP210D1
50
UCP210D1
57.2
206
159
60
20
23
21
114
65
51.6
19.0
M16
UC210D1
39.0
23.20
1.820
2.7
UCPX10D1
50
UCPX10D1
63.5
241
171
73
20
23
27
126
70
55.6
22.2
M16
UCX10D1
48.0
29.20
2.290
4.1
UCP310D1
50
UCP310D1
75.0
275
212
75
20
35
27
143
75
61.0
22.0
M16
UC310D1
68.5
38.50
2.990
5.6
UCP211D1
55
UCP211D1
63.5
219
171
60
20
23
23
126
65
55.6
22.2
M16
UC211D1
48.0
29.20
2.290
3.4
UCPX11D1
55
UCPX11D1
69.8
260
184
79
25
28
30
137
75
65.1
25.4
M20
UCX11D1
58.0
36.00
2.830
5.4
UCP311D1
55
UCP311D1
80.0
310
236
80
20
38
30
154
85
66.0
25.0
M16
UC311D1
79.5
45.00
3.500
7.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성