피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TPI S5M,TPKI S5M,TPBI S5M,TPNI S5M,TPDI S5M,TPKDI S5M,TPBDI S5M,TPNDI S5M - Pulleys with Teeth - S5M Type
PRiCi FA
Delivery part
Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c11/tpi_s5m_asmtab.prj},{NB=TPNI16S5M100},{LV1=Center Bearing},{MAT=Equivalent to S45C},{FMAT=Equivalent to SPCC},{BMAT=steel},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=TPNI},{CODE1=M_ZJG_MHTF},{CODE2=2},{CODE3=KRTW},{MYCODE=M_MHTF},{VAR02=16},{VAR04=S5M100},{VAR06=6},{VAR10=},{VAR12=},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tpi_s5m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
MAT
Pulley Material
ⁿ/ₐ
FMAT
Flange Material
ⁿ/ₐ
BMAT
Bearing Material
ⁿ/ₐ
SUR
Pulley Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
P.D.
[mm]
FIX04
O.D.
[mm]
FIX06
F
[mm]
FIX08
E
[mm]
FIX10
A
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
S
[mm]
FIX16
Dh
[mm]
FIX18
Bearing Dimensions No.
ⁿ/ₐ
FIX20
Bearing Dimensions D
[mm]
FIX22
Bearing Dimensions B
[mm]
TPI16S5M100
TPI16S5M100
Center Bearing
Equivalent to Aluminium a...
Equivalent to Aluminium a...
steel
Natural Anode Treatment
TPI
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0.0
606ZZ×1
17
6.0
TPKI16S5M100
TPKI16S5M100
Center Bearing
Equivalent to Aluminium a...
Equivalent to Aluminium a...
steel
Hard Anode Treatment
TPKI
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0.0
606ZZ×1
17
6.0
TPBI16S5M100
TPBI16S5M100
Center Bearing
Equivalent to S45C
Equivalent to SPCC
steel
Blackening treatment
TPBI
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0.0
606ZZ×1
17
6.0
TPNI16S5M100
TPNI16S5M100
Center Bearing
Equivalent to S45C
Equivalent to SPCC
steel
Electroless Nickel Platin...
TPNI
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0.0
606ZZ×1
17
6.0
TPDI16S5M150-6
TPDI16S5M150-6
Both Sides Bearing
Equivalent to Aluminium a...
Equivalent to Aluminium a...
steel
Natural Anode Treatment
TPDI
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
14.5
606ZZ×2
17
6.0
TPKDI16S5M150-6
TPKDI16S5M150-6
Both Sides Bearing
Equivalent to Aluminium a...
Equivalent to Aluminium a...
steel
Hard Anode Treatment
TPKDI
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
14.5
606ZZ×2
17
6.0
TPBDI16S5M150-6
TPBDI16S5M150-6
Both Sides Bearing
Equivalent to S45C
Equivalent to SPCC
steel
Blackening treatment
TPBDI
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
14.5
606ZZ×2
17
6.0
TPNDI16S5M150-6
TPNDI16S5M150-6
Both Sides Bearing
Equivalent to S45C
Equivalent to SPCC
steel
Electroless Nickel Platin...
TPNDI
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
14.5
606ZZ×2
17
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성