피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TPL S5M,TPKL S5M,TPBL S5M,TPNL S5M- - Keyless Timing Pulleys - S5M Type
PRiCi FA
Delivery part
Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c11/tpl_s5m_asmtab.prj},{NB=TPKL22S5M100-E-8},{MAT=Equivalent to A7075},{FMAT=Equivalent to Aluminium alloy},{BMAT=Equivalent to S45C},{MAT2=A7075},{SUR=Hard Anode Treatment},{FSUR=Hard Anode Treatment},{BSUR=-},{SUR2=ying zhi yang ji},{CODE=TPKL},{CODE1=BCJG_HTLK},{MYCODE=m_HTLK},{VAR02=22},{VAR04=S5M100},{VAR06=E},{VAR08=8},{VAR10=},{VAR12=},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tpl_s5m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Pulley Material
ⁿ/ₐ
FMAT
Flange Material
ⁿ/ₐ
BMAT
Bushing Material
ⁿ/ₐ
SUR
Pulley Surface treatment
ⁿ/ₐ
FSUR
Flange Surface treatment
ⁿ/ₐ
BSUR
Bushing Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
Belt Width Used
ⁿ/ₐ
FIX02
A
[mm]
FIX04
W
[mm]
FIX06
P.D.
[mm]
FIX08
O.D.
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
E
[mm]
FIX14
Allowable maximum torque
[N·m]
FIX16
D
[mm]
FIX18
(L)
[mm]
TPL22S5M100-E-8
TPL22S5M100-E-8
Equivalent to A7075
Equivalent to Aluminium a...
Equivalent to S45C
Natural Anode Treatment
Natural Anode Treatment
-
TPL
10mm
11
16
35.01
34.05
40
27
16.0
25.5
8.5
TPKL22S5M100-E-8
TPKL22S5M100-E-8
Equivalent to A7075
Equivalent to Aluminium a...
Equivalent to S45C
Hard Anode Treatment
Hard Anode Treatment
-
TPKL
10mm
11
16
35.01
34.05
40
27
16.0
25.5
8.5
TPBL22S5M100-E-8
TPBL22S5M100-E-8
Equivalent to S45C
Equivalent to SPCC
Equivalent to S45C
Blackening treatment
Blackening treatment
Blackening treatment
TPBL
10mm
11
16
35.01
34.05
40
27
16.0
25.5
8.5
TPNL22S5M100-E-8
TPNL22S5M100-E-8
Equivalent to S45C
Equivalent to SPCC
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
Electroless Nickel Platin...
Electroless Nickel Platin...
TPNL
10mm
11
16
35.01
34.05
40
27
16.0
25.5
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성