피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
HTD 14M-55 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_14m-55.prj},{NB=14M5548},{MAT=Ghisa},{FLA=Con flangia},{CODE2=4814M55},{CODE=14M5548},{TYPE=10WF},{CFL=FL180},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=135.0},{DI=170},{F=70.0},{L=70},{SB=24},{WEIGHT=13.70},{SBX=24},{DFX=226.000},{DIX=170.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
14M5528
Steel
With flanges
2814M55
14M5528
6F
FL153
28
124.78
122.12
128
100.0
-
70.0
85
24
5.60
14M5529
Steel
With flanges
2914M55
14M5529
6F
FL154
29
129.23
126.57
138
100.0
-
70.0
85
24
6.10
14M5530
Steel
With flanges
3014M55
14M5530
6F
FL154
30
133.69
130.99
138
100.0
-
70.0
85
24
6.60
14M5532
Steel
With flanges
3214M55
14M5532
6F
FL160
32
142.60
139.88
154
100.0
-
70.0
85
24
7.60
14M5534
Steel
With flanges
3414M55
14M5534
6F
FL166
34
151.52
148.79
160
100.0
-
70.0
85
24
8.60
14M5536
Steel
With flanges
3614M55
14M5536
6F
FL168
36
160.43
157.68
168
100.0
-
70.0
85
24
9.60
14M5538
Steel
With flanges
3814M55
14M5538
6F
FL172
38
169.34
166.60
183
120.0
-
70.0
85
24
10.80
14M5540
Steel
With flanges
4014M55
14M5540
6F
FL162
40
178.25
175.49
188
120.0
-
70.0
85
24
11.20
14M5544
Steel
With flanges
4414M55
14M5544
6F
FL175
44
196.08
193.28
211
120.0
-
70.0
85
24
12.50
14M5548
Cast iron
With flanges
4814M55
14M5548
10WF
FL180
48
213.90
211.11
226
135.0
170
70.0
70
24
13.70
14M5556
Cast iron
With flanges
5614M55
14M5556
10WF
FL182
56
249.55
246.76
256
135.0
207
70.0
70
28
14.50
14M5564
Cast iron
With flanges
6414M55
14M5564
10WF
FL184
64
285.21
282.41
296
135.0
240
70.0
70
28
15.60
14M5572
Cast iron
Without flanges
7214M55
14M5572
10A
-
72
320.86
318.06
0
135.0
280
70.0
70
28
16.90
14M5580
Cast iron
Without flanges
8014M55
14M5580
10A
-
80
356.51
353.71
0
135.0
314
70.0
70
28
20.00
14M5590
Cast iron
Without flanges
9014M55
14M5590
10A
-
90
401.07
398.28
0
135.0
358
70.0
70
28
22.60
14M5511
Cast iron
Without flanges
11214M55
14M5511
10A
-
112
499.11
496.32
0
135.0
456
70.0
70
28
29.50
14M5514
Cast iron
Without flanges
14414M55
14M5514
10A
-
144
641.71
638.92
0
135.0
600
70.0
70
28
39.00
14M5516
Cast iron
Without flanges
16814M55
14M5516
10A
-
168
748.66
745.87
0
135.0
706
70.0
70
28
48.50
14M5519
Cast iron
Without flanges
19214M55
14M5519
10A
-
192
855.62
852.82
0
135.0
813
70.0
70
28
57.80
14M5521
Cast iron
Without flanges
21614M55
14M5521
10A
-
216
962.57
959.76
0
150.0
920
70.0
70
28
67.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성