피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
PZN-plus - 3조 중앙 그리퍼 - 범용 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
중앙 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/zentrischgreifer/pznplus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0372243 PZN-plus 100-1-IS-KVZ, 00000},{IDNR=0372243},{PARTSERVER=1.000},{TYPV=0.000},{TYPDBO=0.000},{HMMS1=20.000},{HMMS2=19.000},{LANSMMSY=3.000},{LANSMMS=32.300},{LANSMMSX=43.850},{LANSMMSW=42.000},{TYPAHUE=5.000},{PRAEZI=0.000},{MAXHUB=10.000},{MAXHUBA=5.000},{HUBBACKE=10.000},{EIGENMASSE=2.70},{MAXIMALDRUCK=6},{WERKSTUECKGEW=9.00},{FLUIDVERBRAUCH=210},{NENNBETRIEBSDR=6},{FINGERLAENGE=135},{MASSEFINGER=1.10},{SCHUTZART=40},{WIEDERHOLUNGSGE=0.01},{REINRAUM=5},{TYPGEH=5.000},{TYPGBA=14.000},{TYPDEC=0.000},{TYPDECKVZ=2.000},{TYPGKS=0.000},{TYPKVZ=5.000},{TYPA=5.000},{TYPSD=0.000},{HD=6.300},{POSP=0.000},{POSX=27.500},{POSY=59.300},{HUB=0},{ZH=0},{ADS=0},{HUBA=0},{HUE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
죠당 스트로크
[mm]
SCHLIESSKRAFT
폐쇄력/개방력
[N]
FEDERKRAFT
최소 탄성력
[N]
EIGENMASSE
중량
[kg]
MAXIMALDRUCK
최대 압력
[bar]
WERKSTUECKGEW
권고 공작물 중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
이중 스트로크의 유체 소비량
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
NENNBETRIEBSDR
정격 가동 압력
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
최소/최대 에어 퍼지 압력
[bar]
SCHLIESSZEIT
닫힘시/열림시 시간
[s]
SCHLIESSZEITFED
스프링 포함 폐쇄/개방 시간
[s]
FINGERLAENGE
최대 허용 가능 핑거 길이
[mm]
MASSEFINGER
핑거당 최대 허용 가능 질량
[kg]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLUNGSGE
반복 정밀도
[mm]
REINRAUM
클린룸 클래스 ISO 14644-1
[mm]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0303308 PZN-plus 4...
0303308
PZN-plus 40
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1302221 PZN-plus 4...
1302221
PZN-plus 40-H1G
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-39303308 PZN-plus ...
39303308
PZN-plus 40-V
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-38303308 PZN-plus ...
38303308
PZN-plus 40-K
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-0303338 PZN-plus 4...
0303338
PZN-plus 40-P
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-37303308 PZN-plus ...
37303308
PZN-plus 40-SD
2.500
255/270
-
0.16
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1475929 PZN-plus 4...
1475929
PZN-plus 40-SD-H1G
2.500
255/270
-
0.16
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0372199 PZN-plus 4...
0372199
PZN-plus 40-KVZ
2.500
410/432
-
0.19
6
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0305000 PZN-plus 4...
0305000
PZN-plus 40-EX
2.500
255/270
-
0.13
0
1.30
5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0303508 PZN-plus 4...
0303508
PZN-plus 40-AS
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-30051984 PZN-plus ...
30051984
PZN-plus 40-AS-H1G
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-39303508 PZN-plus ...
39303508
PZN-plus 40-AS-V
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-38303508 PZN-plus ...
38303508
PZN-plus 40-AS-K
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-0303488 PZN-plus 4...
0303488
PZN-plus 40-AS-P
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-37303508 PZN-plus ...
37303508
PZN-plus 40-AS-SD
2.500
355/-
100
0.18
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1475930 PZN-plus 4...
1475930
PZN-plus 40-AS-SD-H1G
2.500
355/-
100
0.18
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0372219 PZN-plus 4...
0372219
PZN-plus 40-AS-KVZ
2.500
510/-
100
0.21
6
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0305001 PZN-plus 4...
0305001
PZN-plus 40-AS-EX
2.500
355/-
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0303538 PZN-plus 4...
0303538
PZN-plus 40-IS
2.500
-/370
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1475931 PZN-plus 4...
1475931
PZN-plus 40-IS-H1G
2.500
-/370
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-39303538 PZN-plus ...
39303538
PZN-plus 40-IS-V
2.500
-/370
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-38303538 PZN-plus ...
38303538
PZN-plus 40-IS-K
2.500
-/370
100
0.15
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/130
0.01
5
84799070
SCHUNK-37303538 PZN-plus ...
37303538
PZN-plus 40-IS-SD
2.500
-/370
100
0.18
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-1475932 PZN-plus 4...
1475932
PZN-plus 40-IS-SD-H1G
2.500
-/370
100
0.18
0
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
64
5/90
0.01
5
84799070
SCHUNK-0372239 PZN-plus 4...
0372239
PZN-plus 40-IS-KVZ
2.500
-/532
100
0.21
6
1.30
9
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.08
54
0.10
40
5/90
0.01
5
84799070
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성