피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 1480 - FN 8209 - blank - Turnbuckles forged (open form)
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
spannschloesser
DIN 1480
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/spannschloesser/din_1480/st/din_1480_bl_fn8209.prj},{NB=SFS FN 8209 125808 Spannschloss DIN 1480 Stahl blank SP M12},{ARTNR=125808},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=8209},{D1=12.000},{DK=10.106},{P=1.750},{D2=21.000},{E=34.000},{F=16.000},{H=11.000},{L=125.000},{M1=21.000},{M2=11.000},{NSB=80.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
D2
Bolt thread diameter
[mm]
E
Width
[mm]
F
Width
[mm]
H
Section
[mm]
L
Overal length
[mm]
M1
Length
[mm]
M2
Bolt length
[mm]
NSB
Possibility readjust
[mm]
SFS FN 8209 283225 Spanns...
283225
Stahl
blank
1
8209
8.000
15.000
23.000
11.000
8.000
110.000
15.000
8.000
75.000
SFS FN 8209 283226 Spanns...
283226
Stahl
blank
1
8209
10.000
18.000
30.000
14.000
9.000
125.000
18.000
9.000
85.000
SFS FN 8209 125808 Spanns...
125808
Stahl
blank
1
8209
12.000
21.000
34.000
16.000
11.000
125.000
21.000
11.000
80.000
SFS FN 8209 280034 Spanns...
280034
Stahl
blank
1
8209
16.000
27.000
42.000
20.000
14.000
170.000
27.000
14.000
110.000
SFS FN 8209 280035 Spanns...
280035
Stahl
blank
1
8209
20.000
34.000
52.000
24.000
17.000
200.000
34.000
17.000
130.000
SFS FN 8209 283227 Spanns...
283227
Stahl
blank
1
8209
24.000
39.000
60.000
28.000
20.000
255.000
39.000
20.000
170.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성