피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 433 (ISO 7092) - FN 509 - verzinkt blau - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for chesse head screws
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 433
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_433/st/din_433_1_a2k_fn509.prj},{NB=SFS FN 509 114527 Scheibe DIN 433-1 Stahl verzinkt blau 6.4},{ARTNR=114527},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=509},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=11.000},{H=1.600},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 509 285446 Scheibe...
285446
Stahl
verzinkt blau
1000
509
1.000
1.100
2.500
0.300
SFS FN 509 285448 Scheibe...
285448
Stahl
verzinkt blau
1000
509
1.600
1.700
3.500
0.300
SFS FN 509 152958 Scheibe...
152958
Stahl
verzinkt blau
200
509
2.000
2.200
4.500
0.300
SFS FN 509 152959 Scheibe...
152959
Stahl
verzinkt blau
1000
509
2.000
2.200
4.500
0.300
SFS FN 509 114511 Scheibe...
114511
Stahl
verzinkt blau
1000
509
2.500
2.700
5.000
0.500
SFS FN 509 114510 Scheibe...
114510
Stahl
verzinkt blau
200
509
2.500
2.700
5.000
0.500
SFS FN 509 114515 Scheibe...
114515
Stahl
verzinkt blau
1000
509
3.000
3.200
6.000
0.500
SFS FN 509 114514 Scheibe...
114514
Stahl
verzinkt blau
200
509
3.000
3.200
6.000
0.500
SFS FN 509 114554 Scheibe...
114554
Stahl
verzinkt blau
1000
509
3.500
3.700
7.000
0.500
SFS FN 509 114553 Scheibe...
114553
Stahl
verzinkt blau
200
509
3.500
3.700
7.000
0.500
SFS FN 509 114519 Scheibe...
114519
Stahl
verzinkt blau
1000
509
4.000
4.300
8.000
0.500
SFS FN 509 114518 Scheibe...
114518
Stahl
verzinkt blau
200
509
4.000
4.300
8.000
0.500
SFS FN 509 114521 Scheibe...
114521
Stahl
verzinkt blau
1000
509
5.000
5.300
9.500
1.000
SFS FN 509 114520 Scheibe...
114520
Stahl
verzinkt blau
200
509
5.000
5.300
9.500
1.000
SFS FN 509 114527 Scheibe...
114527
Stahl
verzinkt blau
1000
509
6.000
6.400
11.000
1.600
SFS FN 509 114525 Scheibe...
114525
Stahl
verzinkt blau
200
509
6.000
6.400
11.000
1.600
SFS FN 509 114528 Scheibe...
114528
Stahl
verzinkt blau
200
509
8.000
8.400
15.000
1.600
SFS FN 509 114531 Scheibe...
114531
Stahl
verzinkt blau
1000
509
8.000
8.400
15.000
1.600
SFS FN 509 114537 Scheibe...
114537
Stahl
verzinkt blau
1000
509
10.000
10.500
18.000
1.600
SFS FN 509 114535 Scheibe...
114535
Stahl
verzinkt blau
100
509
10.000
10.500
18.000
1.600
SFS FN 509 114541 Scheibe...
114541
Stahl
verzinkt blau
500
509
12.000
13.000
20.000
2.000
SFS FN 509 114540 Scheibe...
114540
Stahl
verzinkt blau
100
509
12.000
13.000
20.000
2.000
SFS FN 509 114545 Scheibe...
114545
Stahl
verzinkt blau
500
509
14.000
15.000
24.000
2.500
SFS FN 509 114544 Scheibe...
114544
Stahl
verzinkt blau
100
509
14.000
15.000
24.000
2.500
SFS FN 509 114547 Scheibe...
114547
Stahl
verzinkt blau
500
509
16.000
17.000
28.000
2.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성