피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
5SU13246FA20 - MCB/RCCB combination
Siemens Industry
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Residual current protection system
MCB/RCCB combination
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_industry/27/14/22/07/5su13246fa20.prj},{NB=5SU13246FA20},{MANUID=5SU13246FA20},{AAG267=20},{BAH005=230},{AAS574=20},{AAT083=3},{AAT080=2},{BAA211=70},{BAC063=0.030},{AAG266=10},{AAF726=20},{AAT084=3},{BAC403=50},{AAO663=4001869305844},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85362010},{PREVIEW=../../../_pool_/f5/c6/product_picture_jpg_P_I201_XX_05626J.png},{DESCSHORT=RCBO, 10 kA, 2P, type A, 30 mA, B-char, In: 20 A, Un AC: 230 V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAG267
rated short-circuit breaking capacity (according to norm IEC)
[kA]
BAH005
Rated voltage
[V]
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
[A]
AAT083
Width in units of measurement
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
BAA211
Installation depth
[mm]
BAC063
Rated error current
[A]
AAG266
rated short-circuit breaking capacity (according to norm EN)
[kA]
BAG975
Protection type IP
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAT084
Energy limitation class
ⁿ/ₐ
BAC403
Frequency
[Hz]
AAG268
concurrently switching N-neutral present
ⁿ/ₐ
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
5SU13246FA20
RCBO, 10 kA, 2P, type A, ...
RCBO, 10 kA, 2P, type A, ...
4001869305844
5SU1324-6FA20
5SU13246FA20
Siemens AG
RCBO elm
20
230
20
3
2
70
0.030
10
IP20
20
3
50
Yes
SENTRON
SENTRON
RCBO, 10 kA, 2P, type A, ...
4001869305844
1
1
1
1
85362010
RO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성