피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Stuewe
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stuewe
Connection flange GF design 21 - STUEWE connection flange GF design 21
Stuewe
Flange Coupling Type GF, FKH
Powered by
CAD모델 선택
{stuewe/fk_typ_fkh/gf_21_asmtab.prj},{NB=Anschlussflansch GF-75-21x25xA-(1 Durchmesser (DW)0.2903603600)},{TYP=GF-75-21},{BF=1},{SP=1},{SK=0},{BER= Durchmesser (DW)},{DW=25},{D=80},{I=22},{L=27},{A=75},{B=62.0},{C=42},{T=1.8},{FS=M6x20},{MA=14.5},{SA=6},{DI=0.0},{REN=360.0},{REW=360.0},{CNSMASSEXACT=1.2},{NDR=6.000},{P=1.000},{S1=10.000},{K1=4.000},{L1=20.000},{H=23.0},{F=23.8},{T1=6},{FASE=2*30°},{FASE1=2.0},{AA=2},{DWMIN=25.000},{DWMAX=40.000},{MTMIN=0.290},{MTMAX=0.660},{D1=47.000},{INFO=Info PDF},{REIBWN=0.15},{EN=210000.000},{PPATH=assemblies/gf_21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERCODE
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BER
Calculation
ⁿ/ₐ
MT
Max. Transmissible torque
[KNm]
D
Diameter
[mm]
I
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
FS
Flange
ⁿ/ₐ
MA
Max. Tightening torque of the clamping screws
[Nm]
SA
Screws number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
Connection flange GF-58-2...
GF-58-21 x 20 x A
GF-58-21
Diameter (DW)
0.12
60
18
22
58
47.0
30
1.3
M5x16
9
4
0.5
Connection flange GF-65-2...
GF-65-21 x 20 x A
GF-65-21
Diameter (DW)
0.16
72
20
24
65
52.0
35
1.5
M6x20
14.5
4
0.9
Connection flange GF-75-2...
GF-75-21 x 25 x A
GF-75-21
Diameter (DW)
0.29
80
22
27
75
62.0
42
1.8
M6x20
14.5
6
1.2
Connection flange GF-90-2...
GF-90-21 x 30 x A
GF-90-21
Diameter (DW)
0.38
100
26
31
90
74.5
47
2.0
M8x25
35
4
1.8
Connection flange GF-100-...
GF-100-21 x 40 x A
GF-100-21
Diameter (DW)
0.80
115
26
32
100
84.0
57
2.0
M8x25
35
6
2.4
Connection flange GF-120-...
GF-120-21 x 40 x A
GF-120-21
Diameter (DW)
1.73
138
28
35
120
101.5
75
2.0
M10x30
70
8
4.0
Connection flange GF-150-...
GF-150-21 x 50 x A
GF-150-21
Diameter (DW)
4.00
170
39
47
150
130.0
90
2.5
M12x40
120
8
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성