피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
TYPE S FLEXIBLE STEEL CONDUIT & TYPE S FITTINGS
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Conduit
TYPE S & SS FLEXIBLE STEEL CONDUIT
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_conduit/adaptasteel_i_l_f_h_t_s_ss/adaptasteel_i_l_f_h_t_s.prj},{NB=S2510M},{CN=S25},{MAT=Galvanised Steel - General Purpose},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=25},{COLOR=Silver},{L=10},{A=25.0},{B=21.4},{C=55},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model},{L1=10,25,50},{R=2},{S=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TRS
Temperature Range Static Applications
[deg Celsius]
TRM
Temperature Range Moving Applications
[deg Celsius]
SIZE
Nominal Conduit Size
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
Outside Diameter
[mm]
B
Inside Diameter
[mm]
C
Minimum Bend Radius
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
S1025M
S10
S1025M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
10
Silver
9.0
6.8
25
3D Model is just a Segmen...
S1210M
S12
S1210M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
12
Silver
13.0
10.3
30
3D Model is just a Segmen...
S1610M
S16
S1610M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
16
Silver
16.0
13.0
35
3D Model is just a Segmen...
S2010M
S20
S2010M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
20
Silver
20.5
16.9
45
3D Model is just a Segmen...
S2510M
S25
S2510M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
25
Silver
25.0
21.4
55
3D Model is just a Segmen...
S3210M
S32
S3210M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
32
Silver
32.0
28.1
60
3D Model is just a Segmen...
S4010M
S40
S4010M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
40
Silver
42.5
37.7
80
3D Model is just a Segmen...
S5010M
S50
S5010M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
50
Silver
53.0
48.4
90
3D Model is just a Segmen...
S6310M
S63
S6310M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
63
Silver
62.5
57.5
115
3D Model is just a Segmen...
S7510M
S75
S7510M
Galvanised Steel - Genera...
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
75
Silver
77.0
70.0
150
3D Model is just a Segmen...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성